80.000 km senza bisogno di manutenzione programmata e un bassissimo livello di rumorosità: sono questi i principali punti di forza delle guide lineari autoportanti Speedy Rail di Rollon. Si tratta di guide lineari autoportanti e auto-allineanti composte da profili in alluminio estruso con anodizzazione dura profonda e cuscinetti in acciaio rivestiti da compound plastico.
Queste caratteristiche, unite alla lubrificazione a vita delle rotelle con grasso ad alta tecnologia, rendono reale la possibilità di arrivare a lavorare fino a 80.000 km senza nessun intervento.
Le Speedy Rail, inoltre, garantiscono una elevata silenziosità, nel rispetto di leggi e normative sempre più stringenti che fanno del rumore un elemento significativo nell’analisi dei rischi in produzione.
Veloci da assemblare e autoallineare
Resistenza, affidabilità e bassa rumorosità vanno di pari passo con velocità e semplicità di montaggio: le guide sono autoportanti e racchiudono in un solo prodotto struttura e sistema di scorrimento, quindi per montarle sono sufficienti limitati punti di sostegno senza necessità di carpenterie lavorate.
Inoltre bastano semplici kit di giunzione (che sfruttano meccanismi autocentranti con piastre e code di rondine) perché le guide possano offrire corse illimitate.
Nel caso di guide in parallelo, infine, le rotelle e i supporti Speedy Rail sono in grado di compensare errori di parallelismo fino a 8 mm.

Tanta flessibilità si traduce in un’estrema rapidità di installazione, indipendentemente dal settore produttivo: un vantaggio che può generare un notevole risparmio sui costi.
Le Speedy Rail garantiscono dinamiche elevate, con velocità fino ai 15 m/s e accelerazioni fino ai 10 m/s2. Il prodotto offre inoltre una grande capacità di carico, superiore a 3.000 kg per configurazioni gantry con 4 cursori a 8 rotelle.
Possono essere utilizzate come guide lineari o attuatori, azionabili con cinghia o pignone e cremagliera. Sono disponibili con rotelle a V e cilindriche, in cinque taglie diverse: 60, 90, 120, 180 e 250.
Oltre ai componenti sciolti – guide, rotelle e supporti – con i quali il cliente può costruire il proprio sistema in autonomia, è disponibile anche un’ampia gamma di moduli lineari, sia a cinghia che a cremagliera, customizzabili in caso di necessità.
Ideali per tante applicazioni diverse
Le Speedy Rail rispondono in modo efficiente alle esigenze dei clienti in applicazioni automatizzate nelle industrie dell’automotive, del packaging, delle macchine medicali, ma anche nella lavorazione della lamiera e di materiali come ceramica, marmo, vetro, legno e metalli.
Anche negli ambienti più gravosi e saturi di impurità, infatti, le guide Speedy Rail garantiscono ottimi risultati: lo speciale compound plastico delle rotelle permette di lavorare in assenza di protezioni anche in presenza di spruzzi di saldatura e polveri abrasive, come quelle presenti nella lavorazione delle ceramiche e dei vetri temperati.

Ma le Speedy Rail sono utilizzate con successo anche nel mondo dello spettacolo. Ne sono due esempi concreti un impianto di sollevamento di una gabbia volante, sospesa su un palco ad anfiteatro all’interno di un parco tematico, e un sistema di movimentazione di telecamere mobili in uno stadio in Bielorussia.
Scopri la guida più adatta alla tua applicazione all’interno della ricca proposta Rollon: compila il form per essere contattato da un consulente