En la industria de la alimentación y las bebidas, la seguridad de la maquinaria y los equipos es tan importante como su capacidad para cumplir los requisitos de producción de alimentos y bebidas.
A la hora de elegir los dispositivos de manipulación más adecuados para la aplicación requerida, hay que tener en cuenta su capacidad para funcionar de forma fluida y fiable, pero también su capacidad para resistir la corrosión causada por los lavados frecuentes o la exposición prolongada a entornos saturados de humedad y, por tanto, corrosivos. De hecho, estas condiciones pueden comprometer rápidamente la calidad de deslizamiento y debilitar la estructura del componente.
En estos casos, el acero inoxidable es el material que ofrece mayores garantías, ya que no se oxida cuando se expone al agua y al oxígeno y es apto para su uso en procesos a alta temperatura.
La gama Rollon: guías y tratamientos en acero inoxidable
Rollon ofrece una variedad de guías lineales y telescópicas en acero inoxidable Aisi 316L. Esta aleación de alta resistencia incluye molibdeno, que le ayuda a repeler los cloruros que suelen encontrarse en las carnes y los productos salados y que, de otro modo, pueden causar corrosión. El Aisi 316L también resiste a los productos químicos que suelen encontrarse en los detergentes utilizados en el lavado.
La gama Rollon incluye productos de acero inoxidable especialmente adecuados para su uso en la industria alimentaria.
La guía de rodamiento lineal de perfil en C de la X-Rail cuenta con cursores que utilizan pasadores de acero inoxidable lubricados de por vida, ideales para aplicaciones que requieren eficiencia de costes y alta resistencia a la corrosión.

Guía de la serie X-Rail de Rollon en acero inoxidable
La guía telescópica con jaula de bolas Hegra Rail soporta altas cargas (hasta 20 kN por par) y permite aumentar las extracciones hasta un 200% de la longitud de la guía en posición cerrada. Las versiones de acero inoxidable incluyen Aisi 316 y Aisi 304.

Guía telescópica Hegra Rail de Rollon
En sus guías lineales y telescópicas de acero inoxidable, Rollon también ofrece tratamientos de superficie que protegen contra la corrosión causada por productos químicos, ácidos o bases en aplicaciones de la industria alimentaria que no implican un contacto directo con los alimentos.
Rendimiento fiable cuando la higiene y el tiempo de funcionamiento marcan la diferencia
Los fabricantes de la industria moderna de alimentos y bebidas no pueden permitirse el lujo de incurrir en tiempos de inactividad causados por guías lineales y telescópicas corroídas. Los productos de acero inoxidable y los tratamientos superficiales de protección de Rollon garantizan el funcionamiento continuo de la maquinaria en condiciones higiénicas óptimas, ya que son capaces de resistir la corrosión y los daños inducidos por productos químicos.
Obtén más información sobre las soluciones de Rollon y sobre cómo nuestra tecnología de fabricación hace que las guías Rollon sean resistentes a la contaminación y la corrosión.