El espacio disponible suele ser una variable que reduce las posibilidades de aplicación. Sin embargo, existen soluciones de actuación lineal que proporcionan rendimiento, precisión y protegen el diseño. Seleccionar el actuador lineal adecuado para un sistema de movimiento no siempre es fácil. Si las condiciones de aplicación requieren la capacidad de colocar el sistema en un espacio reducido, o de manipular cargas limitadas, como es habitual en los sistemas automatizados que realizan tareas de posicionamiento, medición, dosificación u otros tipos de manipulación, la implementación de una unidad que combine la capacidad de carga y la precisión del tamaño adecuado puede ser extremadamente difícil.
Sin embargo, algunos actuadores lineales más recientes están especialmente diseñados para satisfacer la necesidad de un alto rendimiento y durabilidad en condiciones de espacio limitado.
¿Qué atributos deben buscar los diseñadores en un actuador lineal compacto?
1) Capacidad de proporcionar altas fuerzas de empuje y, al mismo tiempo, una alta precisión de posicionamiento
2) Guías lineales con capacidad de gestionar la precarga para absorber fuerzas externas y momentos de carga elevados, proporcionando rigidez y posicionamiento al cursor.
3) Ejes lineales robustos. Los ejes deben tener rigidez a la torsión y ser capaces de proporcionar un bajo ángulo de desplazamiento reduciendo el desgaste.
4) Características de protección para garantizar un funcionamiento fiable y una larga vida útil en entornos industriales difíciles.
Actuador TH-70 de Rollon: rendimiento y durabilidad
Los actuadores Rollon combinan alta precisión, robustez y dimensiones compactas.
El actuador TH-70 de Rollon Corporation es un buen ejemplo de dispositivo de movimiento lineal que ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones de baja carga que exigen alta precisión y durabilidad. Consisten en mesas lineales precisas, rígidas y compactas con accionamiento por husillo de bolas.

Estas características permiten una alta precisión de posicionamiento en todas las etapas del funcionamiento, ofreciendo altos niveles de rendimiento y repetición de menos de 5 μm. El movimiento se realiza mediante un sistema de dos o cuatro rodamientos de recirculación de bolas, precargados y montados en dos guías paralelas.
Precision System TH de Rollon, cuando el espacio es reducido
Por ello, las mesas lineales Precision System TH están disponibles tanto en versión de un carro (SP2) como de doble carro (8SP4), para poder adaptarse a diferentes capacidades de carga.
Las mesas lineales Precision System TH se caracterizan por una lubricación segura de las guías y del husillo, gracias a un sistema de canales dedicados a cada componente individual. El diseño extremadamente compacto de la mesa lineal Precision System TH es perfecto para aplicaciones en las que el espacio es limitado.
Las características y especificaciones adicionales incluyen:
• Longitudes de carrera máximas de 591 mm para la SP2 y 550 mm para la SP4 para satisfacer las necesidades de espacio limitado.
• Capacidad de carga dinámica de 3140N (SP2) y 6280N (SP4).
• Precisión de repetición de menos de 5 µm.
• Velocidad elevada (para husillos de paso largo).
• Baja resistencia al movimiento.
• Canales de lubricación separados para un mantenimiento fácil y seguro.
• Protección contra la suciedad y los residuos con cintas de sellado
Gestionar la escasez de espacio
Aunque el espacio de tu aplicación sea limitado, puedes obtener las ventajas que ofrecen los actuadores más grandes, como la alta precisión, la exactitud y la durabilidad, mediante la implementación de una unidad más compacta.
Los actuadores lineales de husillo de bolas de la serie TH-70 de Rollon presentan un alto rendimiento y características de protección en un diseño compacto que es perfecto para los sistemas automatizados donde el espacio es limitado.
Para obtener más información sobre los actuadores lineales de husillo de alta precisión de Rollon, incluida la serie TH-70, ponte en contacto con nuestros ingenieros.