Blog Rollon: Progettare insieme

Seventh Axis, aumentare le potenzialità dell'automazione

Scritto da Team Rollon | 18-giu-2021 8.00.00

L’automazione è ormai una realtà in molti processi produttivi, uno strumento indispensabile per garantire produttività e reggere le pressioni di mercato. La robotica antropomorfa, in particolar modo, è entrata prepotentemente all’interno di ogni settore industriale apportando vantaggi innegabili in termini di produttività, riduzione dei costi, ergonomia delle operazioni. La movimentazione lineare tramite settimi assi su cui installare il robot è un potente alleato dei sistemi di automazione, ed è capace di incrementarne le performance garantendo una serie di vantaggi aggiuntivi quali:

  • Maggior sviluppo dell’area operativa del robot che, movimentato lungo una direttrice assiale, è in grado di ampliare il proprio raggio d’azione.
  • Ottimizzazione dei costi: aumentando l’area operativa del robot è possibile progettare una medesima applicazione anche con un braccio di minori dimensioni, nel caso in cui la scelta di una taglia robot maggiore fosse guidata dallo sbraccio necessario
  • Ottimizzazione del tempo ciclo: poter programmare la traslazione secondo i tempi d’attesa previsti dai cicli di lavoro delle diverse stazioni consente di rendere armonico il flusso produttivo e ottimizzarne i cicli.
  • Conservare un layout compatto: i settimi assi possono infatti venir installati anche a soffitto o a parete, permettendo così di ottimizzare il consumo di spazio.

Rollon, consapevole del vantaggio per i progettisti insito nel settimo asse lineare, ha lanciato sul mercato – fin dal 2017 – la propria gamma di soluzioni.

Recentemente l’azienda ha ampliato l’offerta includendo nella gamma Seventh Axis una serie di soluzioni atte ad estendere la casistica applicativa. L’ampliamento è avvenuto lungo due direttrici:

  • Offrire una gamma di assi a misura di robotica leggera e collaborativa (fino a 20 kg di payload e 140 di peso complessivo)
  • Ottimizzare l’offerta per le taglie di robot maggiori introducendo azionamenti alternativi

Maggiore efficienza, maggiore scelta

La linea guida dell’intervento intervento è stata quella di offrire maggiore efficienza nella progettazione e installazione di sistemi si automazione, fornendo la soluzione ideale per ogni tipologia di robot, nelle sue massime performance, con un dimensionamento corretto.

Oggi la gamma Seventh Axis di Rollon consta di 11 modelli in grado di accogliere e movimentare la maggior parte dei robot presenti a mercato. 

La gamma di soluzioni dedicata al segmento lightweight prevede 5 nuovi modelli che introducono alcune significative novità. 

  • Azionamento a cinghia: garantisce alte dinamiche, silenziosità, movimentazione fluida, manutenzione e lubrificazione ridotte
  • Installazione motore a bordo macchina: configurazione che riduce il peso da traslare, con conseguente beneficio in termini di energia consumata, ed elimina la difficoltà di dover movimentare anche cavi e connessioni su corse lunghe.

Tre sono le configurazioni a singolo asse, dedicate ai robot più leggeri: SEV 120-1S, SEV 160-1S, SEV 220-1S. Le soluzioni a doppio asse, sempre con azionamento a cinghia, invece, sono: SEV 80-2 e SEV 110-2.

Questi due modelli, derivati dagli assi top di gamma di Rollon, offrono un elevato grado di protezione dalle impurità, avendo i sistemi di traslazione interni ai profili di alluminio, e sono disponibili in versione anticorrosione o pressurizzata.

L’offerta di Seventh Axis dedicata al segmento antropomorfo di maggiori dimensioni ha visto invece l’ingresso in campo di due nuove soluzioni con azionamento a pignone e cremagliera, il SEV170P-2 e il SEV280P-2 nella versione PLUS.

Questo tipo di azionamento offre il vantaggio di poter realizzare corse potenzialmente infinite attraverso la giunzione degli assi. Operazione che Rollon ha reso ancora più semplice con l’introduzione di piastre di allineamento successivamente rimovibili. 

Le nuove soluzioni introdotte vanno nella direzione di semplificare i processi di installazione, ottimizzare le spese con dimensionamenti proporzionali ai robot da movimentare, offrire maggiore capacità di carico anche con assi più leggeri.

Applicazioni

Il panorama applicativo che si apre è quindi molto vasto:

  • Logistica: i settimi assi installati a fine linea consentono a un singolo robot di asservire una batteria completa di conveyor tracking automatizzando operazioni come packaging, pallettizing
  • Food: i settimi assi Rollon con trattamenti anticorrosione possono trovare collocazione all’interno di celle frigorifere, ambienti altamente saturi di umidità
  • Industrial Automation: i settimi assi Rollon sono un’utile soluzione per l’automazione di operazioni di carico e scarico macchine 
  • Verniciature e trattamenti: gli assi Rollon possono venir installati secondo ogni orientamento, inclusi quelli a parete o a soffitto, consentendo di automatizzare operazioni di verniciatura e altri trattamenti superficiali, capitalizzando sulla maggior area operativo concessa al robot. 

Offerta completa e customizzabile

Rollon ha inoltre incluso nella gamma una serie di accessori e possibilità di personalizzare la configurazione con complementi come sistemi di fine corsa, piastre di connessione rapida del robot, riduttore, piedini di livellamento regolabili – che rendono ancora più semplice installare gli assi anche su superfici non perfettamente rettificate – sistemi di lubrificazione e di protezione degli assi a cremagliera, catena portacavi. 

Vuoi saperne di più sui Seventh Axis di Rollon? Scarica gratuitamente il catalogo per scoprire tutte le novità e le applicazioni del prodotto.