Automazione, Robotica, Sistemi Multi-Asse
18 giu, 2021
L’automazione è ormai una realtà in molti processi produttivi, uno strumento indispensabile per garantire produttività e reggere le pressioni di mercato. La robotica antropomorfa, in particolar modo, è entrata prepotentemente all’interno di ogni settore industriale apportando vantaggi innegabili in termini di produttività, riduzione dei costi, ergonomia delle operazioni. La movimentazione lineare tramite settimi assi su cui installare il robot è un potente alleato dei sistemi di automazione, ed è capace di incrementarne le performance garantendo una serie di vantaggi aggiuntivi quali:
Rollon, consapevole del vantaggio per i progettisti insito nel settimo asse lineare, ha lanciato sul mercato – fin dal 2017 – la propria gamma di soluzioni.
Recentemente l’azienda ha ampliato l’offerta includendo nella gamma Seventh Axis una serie di soluzioni atte ad estendere la casistica applicativa. L’ampliamento è avvenuto lungo due direttrici:
La linea guida dell’intervento intervento è stata quella di offrire maggiore efficienza nella progettazione e installazione di sistemi si automazione, fornendo la soluzione ideale per ogni tipologia di robot, nelle sue massime performance, con un dimensionamento corretto.
Oggi la gamma Seventh Axis di Rollon consta di 11 modelli in grado di accogliere e movimentare la maggior parte dei robot presenti a mercato.
La gamma di soluzioni dedicata al segmento lightweight prevede 5 nuovi modelli che introducono alcune significative novità.
Tre sono le configurazioni a singolo asse, dedicate ai robot più leggeri: SEV 120-1S, SEV 160-1S, SEV 220-1S. Le soluzioni a doppio asse, sempre con azionamento a cinghia, invece, sono: SEV 80-2 e SEV 110-2.

Questi due modelli, derivati dagli assi top di gamma di Rollon, offrono un elevato grado di protezione dalle impurità, avendo i sistemi di traslazione interni ai profili di alluminio, e sono disponibili in versione anticorrosione o pressurizzata.
L’offerta di Seventh Axis dedicata al segmento antropomorfo di maggiori dimensioni ha visto invece l’ingresso in campo di due nuove soluzioni con azionamento a pignone e cremagliera, il SEV170P-2 e il SEV280P-2 nella versione PLUS.
Questo tipo di azionamento offre il vantaggio di poter realizzare corse potenzialmente infinite attraverso la giunzione degli assi. Operazione che Rollon ha reso ancora più semplice con l’introduzione di piastre di allineamento successivamente rimovibili.
Le nuove soluzioni introdotte vanno nella direzione di semplificare i processi di installazione, ottimizzare le spese con dimensionamenti proporzionali ai robot da movimentare, offrire maggiore capacità di carico anche con assi più leggeri.
Il panorama applicativo che si apre è quindi molto vasto:
Rollon ha inoltre incluso nella gamma una serie di accessori e possibilità di personalizzare la configurazione con complementi come sistemi di fine corsa, piastre di connessione rapida del robot, riduttore, piedini di livellamento regolabili – che rendono ancora più semplice installare gli assi anche su superfici non perfettamente rettificate – sistemi di lubrificazione e di protezione degli assi a cremagliera, catena portacavi.
Vuoi saperne di più sui Seventh Axis di Rollon? Scarica gratuitamente il catalogo per scoprire tutte le novità e le applicazioni del prodotto.
La nostra offerta prevede attuatori lineari elettrici con azionamento a cinghia, vite o a pignone e cremagliera, per garantire il la migliore performance in base alle esigenze della singola applicazione.
SCOPRI DI PIÙ