食品および飲料加工分野では、食品の安全性が優先されます。機械の平滑度と信頼性の高い動作を確保できる処理機器を選択するだけでは不十分です。ガイドを頻繁に洗浄することで起こりうるガイドの腐食に対する耐性を考慮することも同様に不可欠です。
実際、腐食はスライドの品質をすぐに損わせ、コンポーネントの構造を弱める恐れがあります。
ステンレス鋼は、食品機械分野で使用されるときにガイドの耐久性を確保できる素材です。水や酸素に晒されても錆びず、高温での使用に適しています。
安全性・耐久性に優れたRollonのリニアガイドシリーズ
Rollonは、AISI316Lステンレス鋼のリニアおよびテレスコピックガイドを全種類扱っております。
食品との接触に適した耐食性のあるこの合金には、肉や香辛料含有によく見られる塩化物腐食(孔食)を防ぐのに役立つモリブデン合金です。
また、洗浄および消毒操作で使用される洗剤に通常含まれている化学物質にも耐性があります。このトピックについては、「リニアガイドの摩耗を軽減」の記事をお読みいただくことを推奨します。
Rollonのステンレス鋼製製品の主なコンポーネントは以下のとおりです:
X-Railリニアガイド:Cプロファイルガイド、ローリングピンスライダー付き
.png?width=560&name=x-rail-(500x333).png)
Hegra Rail:高い耐荷重性能を発揮し、閉位置でのスライド長の最大200%引き出すことができる、再循環ボールベアリングを備えたテレスコピックスライドです。ステンレス鋼バージョンには、AISI316およびAISI304があります。
.png?width=588&name=hegra-(500x333).png)
Rollonは、リニアおよびテレスコピックステンレス鋼加工製品のほか、食品との直接接触を伴わない食品業界の用途で、化学物質、酸、または塩基に発生する腐食から保護するために化学処理も行っています。
ステンレス鋼製品及びRollonの保護用表面処理によって、食品加工状況や悪性の化学物質が好む腐食現象の影響を受けることなく、機械の正常な動作と適切な衛生状態が確保できます。
リニアガイドの詳細については、HegraRailカタログを無料でダウンロードしてください。