世界最大の食品包装製造業者のうちの1社であるPactivは製品の流れ作業で用いられる要素を、移動や仕分けをするのに十分な数の一連のアクチュエータに接続し、卵パックの欠陥品を特定して、廃棄できるように、マルチライン制御システムを改良しました。
このアプリケーションには、Rollon E-Smart50アクチュエータをベースにした27軸サーボシステムが含まれます。
拡張性のあるサーボシステム
拡張性のあるサーボシステム卵パックはその形状や材質が原因で変形が発生することが多く、また、廃棄物管理に使用される従来の空気圧システムでは十分な信頼性を得られることができず、生産ラインが止まうことも多くあります。
その一方、当社が発表した新しいサーボシステムは、速度も精度も再現性もより高く、ダウンタイムがほぼゼロなので、メンテナンスをする必要がほとんどありません。
自動化はまた、より多くのフィードバックを提供し、操作者が要素が停止している場合はすぐに確認でき、セパレーターのタイミングと速度を制御できるようになっています。
工場では、製品を完成させるため、機械を制御するのに、操作者がずっといなければならないことはなく、作業員の役割分担をより生産的、創造的にかつ、問題解決できるよう再構築できます。

コンパクトなリニアアクチュエータ
Pactivが発表したサーボシステムは、Rollon製E-Smart50アクチュエータを使用しています。これらの製品はコンパクトなプロファイルを備えていますが、同時に耐荷重を最大限に発揮できるよう考案されています。
E-Smart 50sは、コンパクトさと耐荷重のバランスをうまく調整するため、内部に取り付けられた堅牢な再循環ボールベアリングガイドを備えた剛性アルミニウムプロファイルで構成されています。
キャリッジは、ラジアル荷重とアキシアル荷重の分散に耐えられるよう、あらかじめ搭載されているスライダー上に取り付けられます。ガイドには、隣接するスチール転動体同士が接触しないようボールケージが装備されています。
E-Smart 50は、スチールインサート付きポリウレタンベルトで動作します。多くのアプリケーションにとって、このベルトは、高い耐荷重、コンパクトなサイズ、低ノイズで、プーリーと組み合わせると、スムーズに交互に動かすことができる、理想的なソリューションです。

技術的特徴の詳細
• アルミニウムプロファイル606050x50 mm
• 最大ストローク:6.000 mm
• 再現性の精度:0.1 mm
• 長さ:30〜100 mm
• 最大速度:4 m / s
• 最大加速度:50 m / s2
• キャリッジ重量:0.56 kg
• 高い曲げモーメント
• 高い許容荷重
E-SMART 50や、その他ROLLONアクチュエータ・ファミリに関する詳細にご関心がおありですか?NEWPLUSおよびSMARTACTUATORS専用ウェビナーに登録し、アクセスしてください