小売業(リテール)の中に真実があります。製品だけでは売れません。売り上げを最大限に伸ばすには、まず、商品を顧客に目立つように展示するための魅力的で機能的なディスプレイです。つまり、引き出しレールなどの支持部品は、商品から顧客の注意をそらせないように目立たなくする必要があります。また、小売スペースは貴重であるため、重い荷物をを片持ち梁にかけなければならないのに、引き出しを大きく伸ばすことはできません。
RollonのEasyslideリニアレールシステムは、小売用家具が小売要件を管理するのに役立ちます。Easyslideを使用すると、ディスプレイの荷重とスライドのパラメータに準拠しながら、製品を目立たせることができます。このリニアレール製品群は、短いストロークの要件を満たし、さまざまなスライダーと軌道の長さで利用できます。Easyslideを小売用機器に望ましいものにしている特徴は以下のとおりです:
- 耐久性のある構造。冷間引抜鋼製レール及びスライダー、高周波焼入れ処理軌道面、硬化処理スチール製ボールベアリングは、衝撃、振動、連続使用に耐性があります。
- スペースの節約。軌道内のスライダーは、高さが低く省スペースのプロファイルを確保し、ユニットが移動しているときでも、棚や引き出しの下に平らに取り付けると隠れます。また、高さが低いため、高さのオフセットを調整する必要がなく、材料費を節約できます。
- 高い耐荷重。コンパクトなボールケージレールは、レールとの複数の接触点を作ります。各レールに、1つまたは複数のスライダーを装備できます。そのため、耐荷重及び耐用年数が増加します。
- 2つの異なる調整システムを備えたスチールクロスバーと脚のおかげで簡単に組み立てることができます。Easyslideは大型ボールベアリングのため、公差は通常0.25mmです。また、出荷前に予圧調整を行うため、設置が迅速かつ簡単に行うことができます。

小売業に適したレール
小売機器用のリニアレールを指定して購入するときは、棚または引き出しのサイズ、レールを取り付けるのに必要な空間、所要ストローク長さ、支えに必要な荷重を考慮しなければなりません。Rollonのセールスエンジニアは、お客様が目標ストロークを達成するのに適切なボールケージのサイズを測定し、最適なレール幅を選択するのをサポートします。ボールケージの長さとスライダーの長さの間にはトレードオフがあるため、技術者は、目標を達成するために、ある軌道を別のサイズまたはスライダーブロックに取り替えることを推奨します。
たとえば、Rollonの顧客は最近、可動式棚を備えたショーケースを作製しなければならず、そのストロークが24 cm未満、18〜22 kgの片持ち梁の荷重を支え、展示ケースが「オープン」位置にある時は、リニアレールが顧客から見えないようにするようにしなければなりませんでした。Rollonのセールスエンジニアが、お客様のシステム選びをサポートし、サイズ28のEasyslideリニアレールシステムを選びました。システムは、棚の下に設置され、15 cmのブロックで構成されており、棚を動かす短距離を伸縮します。スライダーの定格荷重はそれぞれ5,200ニュートンメートルで、荷重を支えるのには十分です。システムの機能性と効率性はいうまでもなく、この構成の最も優れた点の1つは、開いた位置でもレールが顧客の視界に入らないということです
.png?width=500&name=easyslide-(500x333).png)
機能性と美的感覚:より良い販売方法
小売販売が適切に設計された引き出しや棚に依存している場合、基盤となる軌道システムは、機能的で出来るだけ顧客の視界に入らないようにしなければなりません。RollonのEasyslideシステムは、視界から隠された状態で、短い移動で重荷重を運ぶことができます。これにより、小売業者は商品を動かし、売り上げを伸ばせるくらい、魅力的で効果的なディスプレイを作成できます。