メンテナンスをせずに80,000 km作動可能で、しかも騒音レベルも非常に低い:これらは、RollonのSpeedyRail自立型リニアレールの主な利点です。
これらは、硬化アルマイト処理を施した押し出しアルミニウムプロファイルと樹脂コーティングしたスチール製ベアリングからなる、自立型およびセルフアライニング(自動調整)型レールです。これらの機能とハイテクな潤滑機能によるホイールの潤滑機能を組み合わせることで、メンテナンスなしで最大80,000kmの走行が可能になります。スピーディレールはまた、騒音発生リスクの分析で重要な要因となる、厳格化した法律や規制に準拠し、高レベルの静音を確保します。

組み立てとセルフアライニング(自動調整)が簡単
強度、信頼性、低ノイズに、速度と組み立ての容易さも備わっています:レールはセルフサポート構造で、単一の製品に構造物とスライドシステムが含まれているため、構造物の工事を必要とせず、取り付け固定点も少なく済みます。
さらに、容易な連結キットレールで無制限のストロークに耐えられるようになります(これらのセルフセンタリング機構にはプレートとダブテールジョイントがあります)。並行したレールは、スピーディレールローラーと支持部分が8ミリまで並行度誤差を吸収できます。柔軟性が非常に高いため、生産部門に関係なく、設置が非常に早くできます。これは、大幅なコスト削減ができる利点と言えます。
スピーディレールは、最大15 m/秒の速度と最大10m/秒2の加速度で高性能を確保できます。また、この製品は、4つのスライダーから8つのキャスターまで備えたガントリー構成のため、3,000kgを超える高い耐荷重が備わっています。リニアレールまたはアクチュエータとして使用でき、ベルトまたはラックアンドピニオン式駆動で操作できます。これらは、以下の5つのサイズで、Vタイプと円筒形ローラーで利用できます:60mm、90mm、120mm、180mm、250mm。お客様が独自のシステムを独自に構築できる大まかなコンポーネント(レール、ローラー、支持部)に加えて、ベルトとラックアンドピニオン駆動の両方の幅広いリニアモジュールもあり、必要に応じてカスタマイズ可能です。

さまざまな用途に最適です。
スピーディレールは、自動車、包装、医療機械産業の自動化アプリケーション、また板金や、セラミック、大理石、ガラス、木材、金属などの素材処理で顧客ニーズに効率良く応えています。
実際、最も過酷で最も汚染の激しい環境でも、スピーディレールは優れた成果を発揮します。ローラーの特殊な樹脂をコーティングしているので、セラミックや強化ガラスの処理で見られるような、溶接スパッタの飛散や研磨剤が存在する場合でも、保護せず作業できます。
しかし、スピーディレールは、エンターテインメントの世界でもうまく活用されています。2つの具体的な例としては、テーマパークの円形劇場のステージに吊り下げられたフライングケージのリフトシステムと、ベラルーシのスタジアムでのモバイルカメラ移動用システムです。
Rollonの広範な製品レンジの中から、お客様の用途に最適なレールをお探しください