3 мар, 2022
Линейными направляющими «Rollon» обеспечиваются плавные и тихие перемещения кушеток и вспомогательных осей оборудования медицинской визуализации. Предназначенные для использования в медицине решения по линейному перемещению отличаются точностью перемещений, удобством для пациента, а также высокой грузоподъёмностью.
Системы медицинской визуализации содержат в себе такое количество высокотехнологичных электронных компонентов, что сразу и не подумаешь о том, что успешность эксплуатации таких систем во многом зависит и от механики. В частности, критичными для таких систем механическими компонентами являются линейные направляющие. Они используются в огромном количестве различного современного оборудования медицинской визуализации - от традиционных рентгеновских аппаратов до магнитно-резонансных (MRI), компьютерных (CT) или позитронно-эмиссионных (PET) томографов.

Как правило, направляющими в таком оборудовании обеспечивается опора и автоматизированное перемещение кушеток, на которых размещаются пациенты во время сканирования, однако в некоторых случаях направляющие также используются для реализации дополнительных осей перемещения.
На первый взгляд задача автоматизированного линейного перемещения кушетки представляется несложной, однако она действительно критична для работы оборудования в целом. Неработоспособность направляющих кушетки способна вывести из строя любую, даже самую продвинутую, систему медицинской визуализации. И на практике подобные поломки действительно случаются - как правило, в тех случаях, когда направляющие были изначально недостаточно прочными для восприятия тех нагрузок, которые воздействуют на них в процессе перемещения кушетки с лежащим на ней пациентом.
Эти нагрузки, зачастую превышающие 1300 кг, легко способны приводить к смещениям применённых в направляющих элементов качения, соответственно к ускоренному износу последних. Важен для линейных направляющих, применяемых в системах медицинской визуализации, и ещё один критерий, зачастую недооцениваемый: подшипники этих направляющих должны работать максимально плавно и тихо. Это важно для обеспечения как качества получаемых при визуализации изображений, так и комфорта пациентов. Исследованиями доказано, что механические шумы оказывают на психику пациентов ощутимое негативное воздействие, повышая уровень беспокойства и в наиболее неблагоприятных случаях провоцируя панические атаки.
Одной из причин нежелательной шумности направляющих могут быть огрехи, допущенные при их монтаже - вследствие этого сопротивление качению в подшипниках возрастает, а расходуемая на преодоление этого сопротивления энергия частично преобразуется в звуковые колебания - шум.
За многие годы компанией «Rollon» было разработано большое многообразие линейных направляющих на роликовых подшипниках, способных успешно решать в том числе и проблемы с системами линейного перемещения, типичные для оборудования медицинской визуализации.
У изделий этой серии каретка перемещается во внутреннем объёме профильной направляющей, на больших шарикоподшипниках. Такой конструкцией обеспечиваются сразу несколько важных для медицинского оборудования преимуществ:
При конструировании и производстве оборудования медицинской визуализации, наличие у направляющих подобной функции автоматической компенсации огрехов монтажа позволяет существенно упростить как задачу изготовления крепёжных / несущих поверхностей, предназначенных для установки на них направляющих, так и собственно процесс монтажа направляющих на оборудование.
В дополнение к этому, данная функция позволяет, в долгосрочной перспективе, существенно снизить интенсивность износа подшипников в процессе эксплуатации оборудования. Ну и, наконец, подшипники направляющих серии «Compact Rail» являются существенно менее шумными в работе, чем традиционные системы на рециркуляции шариков. По результатам проводившихся компанией «Rollon» испытаний, каретки изделий «Compact Rail», перемещавшиеся по шлифованным направляющим на скорости 2 м/с под нагрузкой 4000 Н, издавали шум силой 70 дБ - тогда как шумность сравнимой системы с рециркуляцией шариков составила, в тех же условиях, 86 дБ.
• Телескопические направляющиеТелескопические направляющие компании «Rollon» способны выдвигаться на различные длины хода (причём длина хода может достигать полной длины соответствующих направляющих в их закрытом состоянии), и отличаются чрезвычайно малым прогибом под нагрузкой, прочной механической конструкцией, и наличием шариковых сепараторов. Длина хода самых крупных из этих направляющих только в одном направлении может превышать 1,98 м, а у некоторых моделей, при установке на обеих концах удлинителей, соединённых жёстким средним элементом, длина хода может достигать и 3,96 м. Будучи изготовленными из упрочнённой холоднотянутой стали, такие направляющие, даже в консольных конфигурациях, способны выдерживать высокую нагрузку с минимальным прогибом.
Для примера: нередко используемая в медицинском оборудовании телескопическая направляющая «Rollon ASN63-1970» способна удерживать вес, превышающий 4500 кг, пренебрежимо мало прогибаясь под этой нагрузкой, даже будучи выдвинутой на полную длину своего хода, составляющую 1 метр - половину от собственной длины направляющей в закрытом состоянии. Если же использовать такие направляющие в паре, то их грузоподъёмность удвоится, и достигнет значения в 9000 кг.
Очевидно, что при применении телескопических направляющих полного выдвижения достижимые длины хода будут ещё больше.
Так, например, у направляющей «Rollon DMS63-2210», при длине в закрытом состоянии, составляющей 220 см, полная длина хода составляет 226 см. Будучи полностью выдвинутой, пара таких направляющих способна удерживать вес в 408 кг с прогибом не более 3,3 см.
Телескопические направляющие чаще всего применяются для создания компактных, простых и недорогих консольных механизмов перемещения кушеток или столов оборудования медицинской визуализации.

Хотите узнать больше о телескопических направляющих «Rollon»?
Rollon presenta la nuova generazione delle proprie guide lineari a cuscinetti con una capacità unica di gestire il disallineamento delle superfici di montaggio.
GUARDA IL WEBINAR