.png)
16 фев, 2022
В ритейле есть поговорка: «Товар сам себя не продаст». Для улучшения сбыта товаров изобретён целый ряд разнообразных мер, и одна из них - применение правильно спроектированного торгового оборудования, позволяющего презентовать товар потенциальному покупателю таким образом, чтобы последнему захотелось этот товар приобрести. Все компоненты этого оборудования, включая направляющие выдвижных лотков, полок витрин, и ящиков, должны быть такими, чтобы минимально отвлекать потенциального покупателя от товара. При этом аренда торговых площадей стоит дорого, и поэтому подобные выдвижные элементы не могут иметь слишком больших длин выдвижения, хотя им иногда и приходится нести тяжёлый груз.
Линейные направляющие серии «Easyslide» компании «Rollon» помогут производителям торгового оборудования и мебели обеспечить оптимальное соответствие их продукции всему спектру требований, выдвигаемых торговлей. Направляющие «Easyslide» будут незаметными, и не отвлекут покупателя от товара - при этом работая надёжно, и выдерживая необходимую нагрузку. Длина выдвижения у этих направляющих, как это и требуется в торговле, невелика, и при этом данные направляющие доступны в различных вариантах длины и с различными вариантами выполнения кареток. Благодаря своим приведённым ниже преимуществам, направляющие «Easyslide» оптимальны для применения в ритейле:
• Выносливая и надёжная конструкция.
Направляющие и каретки выполнены из холоднотянутой стали; дорожки качения направляющих упрочнены индукционной закалкой; усиленные стальные шарикоподшипники хорошо выдерживают ударные и вибрационные нагрузки в режиме долгосрочной эксплуатации.
.png?width=500&name=easyslide-2-(500x333).png)
• Компактность
Каретки размещены во внутреннем объёме направляющей, что позволило сделать изделие в целом весьма компактным, и способным незаметно «спрятаться» под полкой или выдвижным ящиком, не показываясь из-под него даже при полном выдвижении. Малая высота (при установке в соответствующей ориентации) позволяет сэкономить на материалах, уменьшив внутренний объём торгового оборудования, занимаемый направляющими, соответственно увеличив полезный объём торгового оборудования.
• Высокая грузоподъёмность.
Компактные шариковые сепараторы, предусмотренные в конструкции изделий, создают множественные точки контакта с направляющей. На одной направляющей может быть установлено и более одной каретки. Конструкция в целом отличается высокой грузоподъёмностью и долговечностью.
• За счёт применения системы стальных поперечин и ножек с двумя различными системами регулировки достигается простота монтажа. Благодаря применению в изделиях «Easyslide» шарикоподшипников увеличенных размеров, величина допусков обычно составляет 0,25 мм. В дополнение к этому каретки поставляются с заводской регулировкой преднатяга, что позволяет дополнительно ускорить и упростить монтаж.
При подборе и закупке линейных направляющих для торгового оборудования необходимо учитывать размеры выдвижной полки или ящика, размеры пространства, требующегося под установку направляющих, требуемую длину выдвижения, а также массу полезной нагрузки, которую требуется перемещать. Инженер отдела сбыта компании «Rollon» будет рад помочь Вам правильно подобрать направляющую под Ваши задачи. С учётом того, что выбор длины шарикового сепаратора и длины каретки всегда представляет собой компромисс, наши инженеры также порекомендуют Вам наиболее подходящий под Ваши задачи типоразмер каретки.
Так, например, недавно один из заказчиков компании «Rollon» проектировал витрину с выдвижными полками, причём максимальный ход выдвижения последних не должен был превышать 24 см, консольно выдвинутая полка должна была выдерживать груз порядка 18 - 22 кг, и причём даже в полностью выдвинутом положении направляющие не должны были становиться видимыми покупателю. В результате по рекомендации инженера отдела сбыта компании «Rollon» заказчик остановил свой выбор на линейных направляющих «Easyslide» типоразмера «28» для установки под выдвижные полки, оснащённых 15-сантиметровыми подшипниковыми блоками, и при телескопическом выдвижении способных обеспечить нужную заказчику сравнительно небольшую длину хода выдвижения.
Каждая из пары таких направляющих имеет номинальную грузоподъёмность в 5200 Ньютон-метров, чего более чем достаточно для перемещения указанной заказчиком нагрузки. В дополнение к отличным эксплуатационным характеристикам получившейся системы, она обладала необходимым заказчику важным преимуществом - а именно, оставалась скрытой от глаз покупателя даже при полном выдвижении.

Пока обороты ритейла зависят от адекватности технических решений, заложенных в конструкцию выдвижных полок и ящиков торгового оборудования, являющиеся сердцем таких решений системы линейного перемещения должны быть максимально функциональны и минимально заметны.
В этом плане направляющие «Easyslide» от компании «Rollon» являются практически идеальным выбором: они обладают высокой грузоподъёмностью, могут обеспечивать нужные торговле небольшие длины хода, и при этом могут оставаться скрытыми от глаз. На основе этих направляющих можно создавать отличные витрины, которые позволят увеличить продажи и повысить доходы торговых предприятий.
Rollon presenta la nuova generazione delle proprie guide lineari a cuscinetti con una capacità unica di gestire il disallineamento delle superfici di montaggio.
GUARDA IL WEBINAR