80.000 km de funcionamiento sin mantenimiento y un nivel de ruido muy bajo: estos son los principales puntos fuertes de las guías lineales autoportantes Speedy Rail de Rollon. Se trata de guías autoportantes y autoalineantes compuestas por perfiles de aluminio extruido con anodización dura profunda y rodamientos de acero recubiertos con un compuesto plástico. Estas características, combinadas con la lubricación de por vida de las ruedas con grasa de alta tecnología, permiten operar durante 80.000 km sin ningún tipo de mantenimiento.
Las Speedy Rail también garantizan un alto nivel de silencio, en cumplimiento de las leyes y normativas cada vez más estrictas que hacen del ruido un elemento importante en el análisis de los riesgos de producción.
Montaje rápido y autoalineación
La resistencia, la fiabilidad y el bajo nivel de ruido van de la mano de la rapidez y la sencillez de montaje: las guías son autoportantes e incluyen en un solo producto la estructura y el sistema de deslizamiento, por lo que para montarlas son suficientes los puntos de apoyo limitados sin necesidad de obras estructurales.
Además, los kits de unión simples son todo lo que se necesita para asegurar que las guías puedan soportar un número ilimitado de carreras (estos mecanismos autocentrantes tienen placas y juntas de cola de milano).
En el caso de las guías paralelas, los rodillos y soportes de la Speedy Rail son capaces de compensar errores de paralelismo de hasta 8 mm. Tanta flexibilidad se traduce en una instalación extremadamente rápida, independientemente del sector de producción: una ventaja que puede generar un importante ahorro de costes.
Speedy Rail garantiza un alto rendimiento, con velocidades de hasta 15 m/s y aceleraciones de hasta 10 m/s2.

El producto también ofrece una gran capacidad de carga, que supera los 3.000 kg para las configuraciones de pórtico con 4 cursores a 8 ruedas. Pueden utilizarse como guías lineales o actuadores, y pueden funcionar con transmisiones de correa o de cremallera y piñón.
Están disponibles con el tipo V y rodillos cilíndricos, en cinco tamaños diferentes: 60, 90, 120, 180 y 250 mm. Además de los componentes sueltos, guías, rodillos y soportes, con los que el cliente puede construir su propio sistema de forma independiente, también existe una amplia gama de módulos lineales, tanto de correa como de cremallera y piñón, que pueden personalizarse si es necesario.
Ideal para muchas aplicaciones diferentes
Speedy Rail satisface eficazmente las necesidades de los clientes en aplicaciones automatizadas de las industrias de la automoción, el envasado y la maquinaria médica, así como en el procesamiento de chapas metálicas y materiales como la cerámica, el mármol, el vidrio, la madera y los metales.
De hecho, incluso en los entornos más duros y contaminados, las guías Speedy Rail garantizan unos resultados excelentes: el compuesto plástico especial de los rodillos permite trabajar sin protección incluso en presencia de residuos de soldadura y polvos abrasivos, como los presentes en la elaboración de cerámica y vidrio templado.

Pero Speedy Rail también se utiliza con éxito en el mundo del espectáculo. Dos ejemplos concretos son un sistema de elevación para una jaula voladora, suspendida en el escenario de un anfiteatro en un parque temático, y un sistema para mover cámaras móviles en un estadio de Bielorrusia.
Descubre la guía más adecuada para tu aplicación dentro de la amplia gama de Rollon: rellena el formulario para que un asesor se ponga en contacto contigo