Precyzja obsługi na poziomie przemysłowym i wszystkie zalety w zakresie wytrzymałości, płynności pracy i niezawodności znajdują swoje miejsce również w zastosowaniach domowych. Przesuwanie drzwi kominkowych jest szczególnie wymagającym zadaniem. Prowadnice muszą sprostać wysokim temperaturom, zanieczyszczeniom i reszkom popiołu osadzającym się na prowadnicy, gwarantując przy tym najlepsze spalanie, komfort i płynność, łatwy montaż i konserwację oraz łatwy i niezawodny ruch drzwi kominkowych.
Firma Rollon opracowała specjalną prowadnicę, która stanowi odpowiedź na te specyficzne potrzeby konstruktorów i projektantów kominków.

Prowadnice liniowe z łożyskami dla przesuwu pionowego
Jest to prowadnica rolkowa serii TEN30K, która została opracowana specjalnie z myślą o pionowym przesuwaniu drzwi kominkowych typu góra-dół i zapewnia doskonałą szczelność w pozycji zamkniętej.
Prowadnica ta gwarantuje sztywność układu i doskonałe uszczelnienie drzwi bez luzów w połączeniu z jednoczesnym optymalnym spalaniem drewna i łatwiejszym czyszczeniem kominka.
Prowadnice TEN30K wykonane są ze stali azotowanej o wysokiej twardości powierzchni są oksydowane termochemicznie na czarno w ramach opatentowanej technologii Rollon-Nox. Wózki wykonane są ze stali i posiadają wytrzymałą sprężynę spiralną ze stali nierdzewnej.
Łożyska, po których przesuwają się wózki, są również wykonane ze stali, poddane obróbce cieplnej i starannie oszlifowane. Ponadto wyposażone są w osłony metalowe i nasmarowane są smarem wysokotemperaturowym.
Prowadnice te, które są montowane w parach, radzą sobie również z rozszerzalnością cieplną wywołaną działaniem wysokich temperatur oraz z niewspółosiowością i niedokładnościami wynikającymi z braku dokładnego montażu stolarki. Prowadnica TEN30K kompensuje błędy równoległości do 3,4 mm dzięki konfiguracji prowadnic w układzie "T+U".

Główne zalety serii TEP30K
Główne zalety prowadnic serii TEN30K:
• Doskonałe uszczelnienie kominka dzięki wózkom ze sprężynami
• Cichy i płynny ruch liniowy drzwi
• Odporność na zużycie i wysokie temperatury
• Automatyczna kompensacja rozszerzalności cieplnej
• Dobra tolerancja błędów niewspółosiowości
• Prowadnice i wózki z azotowanej stali o bardzo twardej powierzchni
• Utwardzane łożyska stalowe z metalowymi osłonami i smarem wysokotemperaturowym
• Wózki z wytrzymałymi sprężynami spiralnymi ze stali nierdzewnej, odpornymi na wysokie temperatury

Rozwiązanie w postaci prowadnic TEN30K jest dostępne również dla kominków narożnych i trójstronnych, co rozszerza korzyści przez nie oferowane także na te produkty.
Jednym z wyróżników oferty firmy Rollon jest rozszerzenie możliwości zastosowania rozwiązania do niemal wszystkich kominków dostępnych na rynku.
Firma, która od ponad 40 lat rozwija rozwiązania z zakresu ruchu liniowego i która w ramach uważnego i zorganizowanego monitorowania rynku i procesu przemysłowego łączącego wysokie możliwości dostosowania produktów do potrzeb klienta z powtarzalnością i wydajnością w dużych partiach, jest w stanie odpowiedzieć na konkretne potrzeby – nawet te niszowe, jak w tym przypadku – za pomocą zaawansowanych technologicznie rozwiązań.