Firma Rollon jest międzynarodowym liderem rozwiązań ruchu liniowego, między innymi prowadnic liniowych i teleskopowych, napędów i złożonych układów bramowych. Nasza metoda jest bardzo prosta: słuchamy naszych partnerów, staramy się zrozumieć ich potrzeby, wymagania, wyzwania i obawy, a następnie ściśle współpracujemy w celu wyboru najlepszego rozwiązania w nowej aplikacji ruchu. Celem jest zawsze wydajność i skuteczność każdej aplikacji. Ale jakie zmienne należy wziąć pod uwagę, by wydajność produkcyjna nie przyćmiła efektywności konstrukcyjnej, ekonomicznej i konserwacji? Nauczyliśmy się odpowiadać na te i na wiele innych pytań. Dzięki 45 latom doświadczenia na rynku, zdobyliśmy umiejętności i know-how potrzebne dla skupienia się na kluczowych kwestiach dla każdego projektanta, które mogą wydawać się niuansami dla niedoświadczonego oka.
Prowadnice liniowe
Firma SAS Automation opracowała nowy zacisk do przenoszenia worków o różnych rozmiarach przy zastosowaniu szyn Compact Rail - rozwiązania o wysokiej żywotności, wytrzymałego i odpornego na zanieczyszczenia. SAS Automation, firma wyspecjalizowana w integracji systemów z siedzibą w Xenia, Ohio,...
Prowadnice liniowe
US Special Vehicles Company (SPEVCO), z siedzibą w Pfafftown w Północnej Karolinie ugruntowała swoją pozycję jako firma innowacyjna, posiadająca duże umiejętności rozwiązywania problemów w branży pojazdów specjalnych. Instalacje SPEVCO często można zobaczyć podczas popularnych wydarzeń w całych...
Prowadnice liniowe
Wdrożenie środków bezpieczeństwa w środowisku produkcyjnym, takich jak bariery, klatki i ogrodzenia, jest bezwzględnie konieczne - jeżeli wymaga tego wynik oceny ryzyka - w celu bezpiecznego zintegrowania systemów automatycznych i korzystania z produktywności, wydajności i spójności, jakie...
Prowadnice liniowe
W ekonomicznym wymiarze produkcji przemysłowej dokonywanie właściwych wyborów podczas rozwoju instalacji produkcyjnych może skutkować znacznymi oszczędnościami, zwiększoną wydajnością i produktywnością. Weźmy przykład konkretny i rzeczywisty, który pokazuje, jakie oszczędności można osiągnąć,...
Prowadnice liniowe, Moduły liniowe
Prowadnice liniowe Rollon zapewniają płynny, cichy ruch łóżka w aplikacjach obrazowania medycznego oraz pomocniczych osiach ruchu. Precyzyja ruchu, komfort pacjenta oraz możliwość przenoszenia dużych obciążeń stanowią zalety rozwiązań bazujących na ruchu liniowych.
Moduły liniowe
Firma Pactiv, jeden z największych na świecie producentów opakowań do żywności, dokonała przeglądu swojego wieloliniowego systemu kontroli służącego do wykrywania i odrzucania wadliwych kartonów po jajkach. Elementy służące do zmiany kierunku przepływu produktów zostały połączone z szeregiem...
Moduły liniowe
Roboty przemysłowe używane do załadunku i rozładunku wtryskarek mogą być bardzo drogie i mniej wszechstronne niż rozwiązania opracowane we współpracy lub we własnym zakresie. Dlatego też Stone Plastics & Manufacturing Inc, amerykańska firma specjalizująca się w formowaniu elementów z tworzyw...
Moduły liniowe
Technologia addytywna rewolucjonizuje wiele gałęzi przemysłu, od produkcji, przez budownictwo, po najbardziej innowacyjne rozwiązania w sektorze medycznym. Możliwość opracowania procesów szybkiego prototypowania oferuje znaczące korzyści w zakresie skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek...
80 000 km bezobsługowej pracy i bardzo niski poziom hałasu – oto główne zalety samonośnych prowadnic liniowych Speedy Rail firmy Rollon.Są to samonośne i samonastawne prowadnice wykonane z profili z ekstrudowanego aluminium poddanego obróbce anodowania na twardo i stalowych łożysk pokrytych powłoką...
Moduły liniowe
Branża logistyczna rozwinęła się w szybkim tempie. Zwłaszcza ostatnie miesiące pandemii jeszcze bardziej ożywiły firmy e-commerce i centra logistyczne, które coraz częściej wprowadzają systemy automatyzacji, aby sprostać zwiększonemu popytowi.
Wykorzystanie automatycznych systemów wahadłowych i...