AUTORSKI

Team Rollon
Team Rollon

Firma Rollon jest międzynarodowym liderem rozwiązań ruchu liniowego, między innymi prowadnic liniowych i teleskopowych, napędów i złożonych układów bramowych. Nasza metoda jest bardzo prosta: słuchamy naszych partnerów, staramy się zrozumieć ich potrzeby, wymagania, wyzwania i obawy, a następnie ściśle współpracujemy w celu wyboru najlepszego rozwiązania w nowej aplikacji ruchu. Celem jest zawsze wydajność i skuteczność każdej aplikacji. Ale jakie zmienne należy wziąć pod uwagę, by wydajność produkcyjna nie przyćmiła efektywności konstrukcyjnej, ekonomicznej i konserwacji? Nauczyliśmy się odpowiadać na te i na wiele innych pytań. Dzięki 45 latom doświadczenia na rynku, zdobyliśmy umiejętności i know-how potrzebne dla skupienia się na kluczowych kwestiach dla każdego projektanta, które mogą wydawać się niuansami dla niedoświadczonego oka.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Eliminacja Zbędnych Wydatków W Branży Opakowaniowej

Prowadnice liniowe

Eliminacja Zbędnych Wydatków W Branży Opakowaniowej

Producenci urządzeń pakujących, takich jak maszyny do produkcji opakowań kartonowych, maszyny do pakowania i zaklejania, formowania tacek, paletyzatory i podobne maszyny, często stosują wysoce precyzyjne prowadnice liniowe obiegowe.

16 lut, 2022 0 Komentarze
Obsługa duszą handlu. Prowadnice firmy rollon dla handlu detalicznego

Prowadnice liniowe

Obsługa duszą handlu. Prowadnice firmy rollon dla handlu detalicznego

W handlu detalicznym mówi się, że produkty nie sprzedają się same. Do zmaksymalizowania sprzedaży potrzeba wszystkiego, zaczynając od atrakcyjnych i funkcjonalnych ekspozytorów, które jasno i czytelnie prezentują towary klientowi. Oznacza to, że elementy wsporcze w postaci np. prowadnic do szuflad...

16 lut, 2022 0 Komentarze
Robot kartezjański czy antropomorficzny?

Układ bramowy, Moduły liniowe, Robotyka

Robot kartezjański czy antropomorficzny?

ROBOT KARTEZJAŃSKI CZY ANTROPOMORFICZNY? PRZY WYBORZE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ WYDAJNOŚĆ, POZYCJĘ W UKŁADZIE I PRZESTOJE 

Automatyka przemysłowa nie jest już ani opinią, ani opcją. Jest faktem. Jako konkretna część biznesu zwiększa złożoność pracy projektantów przemysłowych i planistów mających za...

19 lip, 2021 0 Komentarze
Łatwy sposób kompensacji nierównoległości w aplikacjach z dużymi obciążeniami

Prowadnice liniowe

Łatwy sposób kompensacji nierównoległości w aplikacjach z dużymi obciążeniami

Kiedy prowadnica liniowa ma za zadanie przenoszenie ciężkich ładunków w wymagających aplikacjach, przeważnie ma się jeden wybór: wysokowydajne, profilowane prowadnice i związane z nimi problemy z nierównoległością. Większe wymagania nośności często oznaczają, że bardziej kompensujące prowadnice,...

13 lip, 2021 0 Komentarze
Eliminacja ukrytych kosztów przy projektowaniu maszyny

Prowadnice liniowe

Eliminacja ukrytych kosztów przy projektowaniu maszyny

Kiedy nadchodzi czas wyboru prowadnicy liniowej dla aplikacji średnio precyzyjnych, wielu projektantów automatycznie sięga po szynę profilowaną.

Jednak w ten sposób wykluczają oni automatycznie pewien typ prowadnicy liniowej, który może się okazać zdecydowanie lepszy - i przy okazji dużo tańszy -...

5 lip, 2021 0 Komentarze
Jak wybrać moduł liniowy do wysokowydajnych aplikacji

Moduły liniowe

Jak wybrać moduł liniowy do wysokowydajnych aplikacji

Zadanie wybrania, zwymiarowania i zastosowania modułów liniowych obejmuje wiele zmiennych, od długości skoku i cyklu roboczego do wymaganej precyzji i dokładności. Wreszcie, dobranie odpowiedniego modułu liniowego do projektowanej aplikacji wymaga przyjrzenia się wszystkim specyfikacjom i następnie...

30 cze, 2021 0 Komentarze
Szyny liniowe z łożyskami rolkowymi: charakterystyki i obszary aplikacji

Prowadnice liniowe

Szyny liniowe z łożyskami rolkowymi: charakterystyki i obszary aplikacji

Decyzja o wyborze odpowiedniej szyny liniowej dla Twojej aplikacji obejmuje uważną analizę aplikacji pod każdym kątem. Rzeczywiście takie parametry jak ładunki do przenoszenia, dynamika, wymagany poziom precyzji czy ochrona przed zanieczyszczeniem szyny mają największe znaczenie przy wyborze...

22 cze, 2021 0 Komentarze
Szyny teleskopowe z łożyskami rolkowymi: charakterystyki i obszary aplikacji

Prowadnice teleskopowe

Szyny teleskopowe z łożyskami rolkowymi: charakterystyki i obszary aplikacji

Typ rozszerzenia, rozmiar, mały stopień odkształceń, duża nośność, odporność na wstrząsy i drgania: są to często główne kryteria, którymi kierują się projektanci przy wyborze szyny teleskopowej do ich aplikacji.

17 cze, 2021 0 Komentarze
Dodanie Siódmej Osi do Układu Robotycznego przynosi wiele korzyści

Układ bramowy, Moduły liniowe, Robotyka

Dodanie Siódmej Osi do Układu Robotycznego przynosi wiele korzyści

Bez wątpienia technologia automatyki zmieniła oblicze przemysłu. Najbardziej widoczne jest to w spawaniu punktowym, montażu i przenoszeniu materiałów, gdzie sześcioosiowe ramię robota wykonuje całość zadań z wysoką precyzją.

Podczas gdy te i inne gałęzie przemysłu polegają na robotach...

8 cze, 2021 0 Komentarze
Prowadnice liniowe do drzwi zabezpieczających obrabiarki

Prowadnice liniowe

Prowadnice liniowe do drzwi zabezpieczających obrabiarki

Wprowadzanie centrum obróbczego do linii produkcyjnej jest często kluczem do zwiększania produktywności i wydajności procesu a jednocześnie zapewnia precyzję, powtarzalność i stałą jakość produktów poddawanych obróbce.

28 maj, 2021 0 Komentarze