W ekonomicznym wymiarze produkcji przemysłowej dokonywanie właściwych wyborów podczas rozwoju instalacji produkcyjnych może skutkować znacznymi oszczędnościami, zwiększoną wydajnością i produktywnością. Weźmy przykład konkretny i rzeczywisty, który pokazuje, jakie oszczędności można osiągnąć, dokonując właściwych wyborów.
Znany amerykański producent dywaników i mat samochodowych zaoszczędził 100 000 USD rocznie, wymieniając prowadnice liniowe w swoim systemie napinania i montażu dywaników w celu zwiększenia wydajności i trwałości.
Napinanie: wyzwanie wytrzymałościowe
Kierownicy produkcji zaobserwowali, że zwiększając naprężenie dywaników i „rozciągając je” o kilka dodatkowych centymetrów znacznie zmniejsza się zużycie materiału, co przekłada się na większą wydajność i niższe koszty, co skutkuje ogólnymi oszczędnościami przekraczającymi 100 000 USD rocznie.
Jednakże tego typu operacja wymaga szczególnie silnego systemu napinania, który może pracować w sposób ciągły i niezawodny.
Z drugiej strony ten, który był używany w firmie, stwarzał systematycznie problemy i musiał być wymieniany co 3 miesiące, co powodowało przestoje produkcyjne do dwóch tygodni na montaż części zamiennych.
Technicy z Rollon, z którymi skontaktowała się firma, dokładnie przeanalizowali problem i zidentyfikowali przyczynę okresowej blokady prowadnic liniowych systemu.
Włókna dywaników zanieczyściły układy toczne powodując blokowanie systemu ruchu liniowego.
Smarowanie i czyszczenie torów to intuicyjnie stosowane rozwiązania, które zapobiegają tego typu zdarzeniom, jednak w niektórych przypadkach nadmierne smarowanie powoduje uszkodzenie lub zanieczyszczenie przetwarzanego materiału.
W przypadku napinania dywanika, jakiekolwiek plamy smaru są niedopuszczalne i powodują odrzucanie tkaniny.
Zmniejszone smarowanie, ale nie wydajność.
Zaproponowanym przez firmę Rollon rozwiązaniem było zastosowanie prowadnicy liniowej zdolnej do obsługi nawet najbardziej krytycznych zanieczyszczeń przy minimalnym smarowaniu.
Compact Rail to szyna liniowa Rollon, która łączy w sobie wytrzymałość i sztywność, a jednocześnie jest w stanie pracować w brudnych i silnie zanieczyszczonych środowiskach.

Compact Rail charakteryzuje się również zdolnością do kompensacji błędów kątowych, nieosiowości między płaszczyznami bocznymi i wzdłużnymi, a także błędów równoległości lub połączenia wszystkich tych czynników przy jednoczesnym zachowaniu ustawienia początkowego wstępnego obciążenia układu.
Jest to rozwiązanie ruchu liniowego, które może znacznie zmniejszyć złożoność aplikacji, a tym samym związane z nią koszty.
Dzięki większym łożyskom, konstrukcji toru, który chroni wózek przed zanieczyszczeniami oraz układowi filcowych zgarniaczy samosmarujących, Compact Rail umożliwił firmie stworzenie systemu napinania zdolnego do przetwarzania włókien dywaników w trudnych warunkach, w których działa.

Ponadto, ze względu na zwiększoną niezawodność i wytrzymałość Compact Rail, firma doświadczyła zwiększonej produktywności i wydajności, co pozwoliło jej zagospodarować dodatkowe roczne oszczędności w wysokości 104 000 USD, poprzednio wydawanych na zakup zamiennych prowadnic do systemu napinania.
Odkryj wszystkie zalety prowadnic Compact Rail dzięki naszemu dedykowanemu webinarium