ARTYKUŁY

Obrazowanie medyczne, prowadnice Rollon dla bezpiecznego i precyzyjnego bdania

Prowadnice liniowe, Moduły liniowe

Obrazowanie medyczne, prowadnice Rollon dla bezpiecznego i precyzyjnego bdania

16 lut, 2022

Prowadnice liniowe Rollon zapewniają płynny, cichy ruch łóżka w aplikacjach obrazowania medycznego oraz pomocniczych osiach ruchu. Precyzyja ruchu, komfort pacjenta oraz możliwość przenoszenia dużych obciążeń stanowią zalety rozwiązań bazujących na ruchu liniowych.

Systemy obrazowania medycznego składają się z tak wielu zaawansowanych technicznie elementów, że łatwo jest przeoczyć te, które przyczyniają się do sukcesu bądź porażki podczas pracy. Przykładem mogą być prowadnice liniowe.

Prowadnice liniowe w branży sanitarnej

Systemy obrazowania medycznego składają się z tak wielu zaawansowanych technicznie elementów, że łatwo jest przeoczyć te, które przyczyniają się do sukcesu bądź porażki podczas pracy. Przykładem mogą być prowadnice liniowe. Można je znaleźć w różnych systemach obrazowania, od tradycyjnych aparatów rentgenowskich po systemy zaawansowane, takie jak urządzenia służące do rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (CT) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).

letto_motorizzato_guide_lineari_rollon


Prowadnic użyuwa się zazwyczaj do przesuwania i podtrzymywania ruchomych łóżek, które umiejscowiają pacjenta pod elementami skanującymi, choć czasami są też wykorzystywane w pomocniczych osiach ruchu.

Obsługa ruchomego łóżka jest pozornie prostym zadaniem, jednak o kluczowym znaczeniu. Nawet najbardziej zaawansowany system obrazowania może zostać wyłączony z eksploatacji z powodu awarii prowadnic liniowych.

Awarie tego rodzaju sprzętu zwykle występują, gdy prowadnice nie są wystarczająco wytrzymałe, by móc przenosić duże ciężary związane z ruchem łóżka.

Przy takich obciążeniach, z reguły przekraczających 1300 kg, elementy toczne zamontowane w prowadnicach mogą łatwo ulec rozregulowaniu i przedwczesnemu zużyciu.


Prowadnice liniowe Compact Rail: ciche i niezawodne

Jest jeszcze jedna kwestia, często bagatelizowana, która decyduje o powodzeniu zastosowania systemu obrazowania medycznego - łożyska muszą pracować płynnie i cicho, nie tylko ze względu na jakość obrazu, lecz także w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu badanym pacjentom.

Badania wykazały, że hałas mechaniczny wywiera negatywny wpływ na pacjentów, zwiększając poziom odczuwanego przez nich niepokoju, a w skrajnych przypadkach może wywoływać u nich ataki paniki.

Compact_Rail_rollon_per_imaging_medicale

Niewspółosiowość, powodująca hałasowanie łożysk i zmniejszająca ich zdolność toczenia, może tu również odgrywać pewną rolę.

Firma Rollon Corp. opracowała wiele różnych prowadnic liniowych z lożyskami rolkowymi, które pomagają rozwiązywać problemy z ruchem liniowym występujące w urządzeniach do diagnostyki obrazowej.

Prowadnice kompaktowe

W prowadnicach kompaktowych wózek porusza się na dużych rolkach zamontowanych na łożyskach wewnątrz profilowanych prowadnic. Istnieją trzy kluczowe zalety tego rozwiązania.

Sistemi di guide lineari_Compensazione Disallineamento_Compact Rail Plus_Rollon

  • 1. Łożyska kulkowe, większe niż w innych konfiguracjach, tworzą wydajny i trwały system. Największy rozmiar Compact Rail ma mniej niż 16,12 cm wysokości i może wytrzymać maksymalne obciążenie 698 kg, co jest więcej niż wystarczające dla ruchomego łóżka o wadze około 104 kg.

  •  Szyny Compact Rail są szynami, które z łatwością radzą sobie z niewspółosiowością w zakresie równoległości i współpłaszczyznowości. Profile szyn są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić swobodę osiową łożyskom w szynach.

Podczas konstruowania sprzętu do obrazowania, możliwość radzenia sobie z niewspółosiowością znacznie ułatwia przygotowanie powierzchni i instalację prowadnic.

Przez cały okres eksploatacji maszyny, tolerancja niewspółosiowości pomaga zmniejszyć zużycie łożysk. Łożyska prowadzące Compact Rail są cichsze niż systemy oparte na łożyskach kulkowych obiegowych.

W testach przeprowadzonych przez firmę Rollon, prowadnice Compact Rail generowały hałas poniżej 70 dB przy prędkości 2m/s i obciążeniu 4000N.

Porównywalny system z obiegowym łożyskiem kulkowym pracujący w tych samych warunkach generował hałas na poziomie 86 db.

Prowadnice teleskopowe do aplikacji z dużym wysuwem

Prowadnice teleskopowe firmy Rollon z częściowym i pełnym wysuwaniem oraz wyjątkowo niskim stopniem ugięcia charakteryzują się solidną konstrukcją oraz ruchem kulek w koszyku. Największe prowadnice teleskopowe oferują skoki sięgające powyżej 1,98 m w jednym kierunku, lub 3,96 metra w modelach z wysuwem dwukierunkowyma połączonym stałym elementem pośrednim.

Prowadnice te, wykonane z utwardzonej lub walcowanej na zimo stali, mogą wytrzymać duże obciążenia nawet w mało elastycznych konfiguracjach wspornikowych.

Przykładem prowadnic często stosowanych w systemach obrazowania medycznego jest prowadnica ASN63-1970 firmy Rollon, która może wytrzymać obciążenie do 4500 kg praktycznie bez ugięcia, nawet przy wysuwie o 50% jej całkowitej długości do pełnego 1-metrowego skoku.

Połączenie tych dwóch prowadnic teleskopowych o częściowym wysuwie podwaja nośność do 9000 kg.Prowadnice teleskopowe o całkowitym wysuwie są opcją, która pozwala na jeszcze większy wysuw.

Na przykład, prowadnica DMS63-2210 firmy Rollon ma stałą długość 220 centymetrów, oraz całkowity skok rzędu 226.W pełnym rozłożeniu, para tych teleskopowych prowadnic może utrzymać obciążenie rzędu 408 kg przy maksymalnym ugięciu sięgającym 3.3 cm.

Prowadnice teleskopowe najczęściej stosowane są w systemach wymagających niskoprofilowego, prostego i niedrogiego podparcia dla łóżek o konfiguracji wspornikowej lub stołów do obrazowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prowadnic teleskopowych firmy Rollon

OBEJRZYJ WEBINAR

POBIERZ KATALOG

 

 

Zostaw komentarz