СТАТЬИ

Линейные Модули «Rollon» Применяются Для Автоматизации Техпроцессов Инжекционного Литья Пластмасс

Линейные приводы

Линейные Модули «Rollon» Применяются Для Автоматизации Техпроцессов Инжекционного Литья Пластмасс

16 фев, 2022

Промышленные роботы, способные производить загрузку и разгрузку термопласт-автоматов (специальных машин для литья пластмасс под давлением), могут быть предельно дороги, являясь при этом ещё и менее универсальными, чем альтернативные решения - будь то разработанные эксплуатантом самостоятельно или в сотрудничестве с третьими фирмами. По этой причине американская компания «Stone Plastics & Manufacturing Inc.», специализирующаяся на производстве пластикового литья, решила создать собственную систему роботизированной загрузки и разгрузки эксплуатируемых ею инжекционно-литьевых машин. Такое решение позволило компании лучше контролировать собственные расходы. Для реализации осуществляемых этой системой линейных перемещений компанией были использованы линейные модули «Rollon».

Изделия компании «Stone Plastics» в основном применяются в конструкции автомобилей и потребительских товаров, и производятся на принадлежащем компании машинном парке, включающем 68 термопласт-автоматов с усилием закрывания от 22 до 1000 тонн. На этом оборудовании компанией эксплуатируется приблизительно 800 уникальных пресс-форм с числом формообразующих полостей до 16-ти штук в каждой.

Кроме автомобилей и потребительских товаров, произведённые компанией «Stone Plastics» пластиковые детали можно встретить и в изделиях иных отраслей промышленности - от мебели и товаров для отдыха до строительных товаров и бытовой техники.

Attuatori Rollon per lautomazione dello stampaggio plastico_2

Созданный компанией «Stone Plastics» уникальный трёхосевой робот использует устанавливаемую на конце его манипулятора специальную активную оснастку типа «EOAT» для извлечения литых пластиковых деталей из пресс-форм. Такая оснастка может оснащаться присосками, за счёт которых и осуществляется захват извлекаемых деталей и перенос их на ленту транспортёра. В зависимости от особенностей конкретной задачи, длительность рабочего цикла лежит при этом в диапазоне от 10 до 30 секунд.

С учётом того, что любые остановки производства на время монтажа нового оборудования означают для компании недополучение прибыли, компании «Stone Plastics» был необходим линейный модуль, надёжность которого сочеталась бы с минимальной времязатратностью монтажа. Изучив технические и эксплуатационные характеристики и возможности доступных на рынке решений, компания «Stone Plastics» сделала выбор в пользу линейных модулей «Rollon».

Решение: линейные модули «Rollon»

Для реализации всех трёх осей своего трёхкоординатного робота компанией «Stone Plastics» были использованы три линейных модуля производства компании «Rollon»:

• модели «R-SMART 160 SP6» - на оси X;
• модели «R-SMART 120 SP4» - на оси Y; и
• модели «S-SMART 65 SP» - на оси Z.

Линейные модули серии «SMART» полностью отвечали всем техническим требованиям, обусловленным спецификой решавшейся прикладной задачи, а именно:

• высокие скорости и ускорения;
• высокая грузоподъёмность;
• малые потери на трение;
• длительный срок службы;
• малошумность в работе.

Attuatori Rollon per lautomazione dello stampaggio plastico_3

 

Высокая грузоподъемность и минимальные собственные габариты

Компания «Stone Plastics» посчитала линейные модули «R-SMART 120» и «...160» от компании «Rollon» отличным выбором для создания своего робота в основном благодаря обеспечиваемому этими модулями удачному сочетанию высокой грузоподъёмности с малыми собственными габаритами. «R-SMART» имеет две профильных направляющих вместо одного рельса: это обеспечивает большую грузоподъемность.

Дополнительным преимуществом таких модулей, отличающихся высокой грузоподъёмностью и малым прогибом под нагрузкой, является их пригодность для реализации на их основе консольных конфигураций, являющихся привлекательными для проектировщика прежде всего в условиях недостатка свободного места. Так, имея в своём распоряжении модули «R-SMART», в стеснённых условиях вместо стандартной трёхосевой системы портального типа проектировщик может запроектировать XYZ-систему консольного типа.

Такой подход позволяет сэкономить не только на самих линейных модулях, используемых на оси X (так как при таком подходе на данной оси вместо двух модулей используется всего один), но и на всём вспомогательном оборудовании, таком, как компоненты системы управления, редукторы, электродвигатели, муфты с валами, и др. Таким образом, использование, на осях X и Y созданного ею робота, линейных модулей «R-SMART» обеспечило компании «Stone Plastics» экономию средств и в кратко-, и в долгосрочной перспективе.

Что же касается линейного модуля «S-SMART», использованного для реализации оси Z, то он имеет стационарную головную часть, выполненную из анодированного алюминия, и высокопрочную подвижную часть из экструдированного алюминиевого профиля шириной сечения 65 мм.

Этот высококачественный модуль приводится в движение с помощью полиуретанового ремня, армированного стальными нитями, и приводной головки типа «омега». Полезная нагрузка легко удерживается одной профильной направляющей с двумя шариковыми блоками с рециркуляцией.

 

Скачать каталог

 

Скачать каталог

Оставить комментарий