СТАТЬИ

Линейные модули «Rollon» помогают производить упаковку для пищевых продуктов

Линейные приводы

Линейные модули «Rollon» помогают производить упаковку для пищевых продуктов

16 фев, 2022

Компания «Pactiv», являющаяся одним из крупнейших мировых производителей упаковок для пищевой промышленности, модернизировала свою систему одновременного управления несколькими производственными линиями, добавив в эту систему функционал автоматического распознавания и выбраковывания некачественных картонных упаковок для яиц; при этом в качестве исполнительных элементов, которыми осуществляется непосредственное отделение выбраковываемых упаковок от нормальных, использованы линейные модули.

Последние объединены в сложную 27-осевую сервосистему, причём в качестве модулей использована модель «Rollon E-Smart 50».

Сервосистема с возможностью масштабирования

Вследствие специфики своих геометрической формы и материала, картонные упаковки для яиц легко подвержены деформациям, причём пневматическая система, традиционно используемая на подобных производствах для выбраковки деформировавшихся упаковок разного рода, применительно к упаковкам для яиц проявила недостаточную надёжность, и зачастую являлась причиной остановов производственных линий.

Внедрённая же компанией новая сервосистема, в отличие от своей предшественницы, уже успела хорошо себя зарекомендовать в работе, проявив такие качества, как более высокие скорость, точность и повторяемость перемещений; также новая система позволила свести к нулю простои линий по вине системы отбраковки деформированной тары, и, в дополнение ко всему этому, требует меньших объёмов технического обслуживания.

Отдельным преимуществом новой системы автоматизации явилось то, что она предоставляет операторам больший объём информации о текущем состоянии линии, позволяя последним, например, незамедлительно узнавать о возникновении на определённых её участках заторов и оперативно принимать ответные меры, изменяя временные и скоростные параметры работы различных компонентов линии, включая осуществляющие выбраковку линейные модули.

Обновлённая система управления практически не требует постоянного физического присутствия операторов непосредственно на контролируемых системой производственных линиях, что позволяет высвободить сотрудников для выполнения ими более творческих и важных для предприятия задач - например, связанных с решением технических проблем.

Packaging Alimentare_Attuatori_Rollon

Компактные линейные модули

В основу внедрённой компанией «Pactiv» сервосистемы были положены линейные модули модели «E-Smart 50» производства компании «Rollon». Они отличаются выгодным сочетанием компактности и высокой грузоподъёмности. Это было достигнуто за счёт использования в конструкции линейных модулей «E-Smart 50» высокожёстких алюминиевых профилей с размещёнными во внутреннем объёме последних подшипниковыми блоками с рециркуляцией шариков.

Для улучшения восприятия модулями нагрузок, воздействующих на них в радиальном и осевом направлениях, каретки модулей установлены на / в направляющие с преднатягом.

В конструкции кареток также предусмотрены шариковые сепараторы, не допускающие непосредственного контакта стальных элементов качения друг с другом.

В системе привода линейных модулей «E-Smart 50» использованы армированные сталью полиуретановые ремни. Такие ремни являются оптимальным решением для широкого круга прикладных задач, отличаясь высокой грузоподъёмностью, компактностью, малошумностью, а также, в сочетании со шкивами надлежащей конструкции, высокой плавностью хода, в том числе и в условиях частой смены направления перемещения.

Attuatori Packaging Alimentare_Rollon

Основные технические характеристики линейных модулей

• Алюминиевый профиль: из сплава «6060», размеры сечения 50х50 мм
• Макс. длина хода: 6 000 мм
• Повторяемость перемещений: 0,1 мм
• Длина: от 30 до 100 мм
• Максимальная скорость перемещения: 4 м/с
• Максимальное ускорение: 50 м/с2
• Масса каретки: 0,56 кг
• Высокая устойчивость к изгибу
• Высокая грузоподъёмность

 

Хотите узнать больше о линейных модулях «E-SMART 50» и иных семействах линейных модулей производства компании «Rollon»? Зарегистрируйтесь для участия в нашем тематическом вебинаре, посвящённом новым линейным модулям модельных рядов «Plus» и «Smart».

Скачать каталог

Скачать каталог

Оставить комментарий