СТАТЬИ

Устранение Скрытых Затрат При Проектировании Оборудования

Линейные направляющие

Устранение Скрытых Затрат При Проектировании Оборудования

16 фев, 2022

При выборе линейной направляющей для областей применения средней точности многие проектировщики автоматически выбирают профильную направляющую. Однако при этом они автоматически исключают определенные типы линейных направляющих, которые могут оказаться не только намного более удачными, но и менее дорогими, чем проверенные опытом направляющие, которые обычно выбирают и используют в системах.

Сфера применения

Применение средней точности обычно требует направляющих с точностью позиционирования от 200 микрон до 2 миллиметров. Такие параметры характерны для логистики и в автоматизированных системах производства и монтажа: перегрузочные машины, портальные роботы и упаковочные машины.

Даже станки оснащены устройствами загрузки деталей, устройствами смены инструмента и дверями, не требующими уровней точности, необходимых для направляющих, на которые опираются оси в контексте перемещения деталей.

С учетом вышесказанного, использование направляющих, предназначенных для областей применения средней точности, вместо специальных профильных направляющих может оказаться выигрышным выбором.

Какие факторы необходимо учитывать при проектировании

Вам необходимо только учесть несколько аспектов, играющих важную роль при проектировании новой системы, чтобы понять, какие факторы должны при этом приниматься во внимание. Например:

• Какова стоимость любой операции для регулировки или доработки конструкции для устранения неточности конструкции и смещений, которые должны полностью исключаться при использовании высокоточных направляющих?
• Сколько времени я готов затратить на сборку?
• Сколько износ направляющей будет стоить в конечном итоге?
• Какие и сколько функциональных отказов я готов допустить при выборе чрезвычайно точных жестких направляющих?

Избегание "скрытых расходов

Все эти факторы, если они не будут соответствующим образом учтены при выборе направляющей, увеличивают сроки вывода изделия на рынок и приводят к возникновению так называемых «скрытых затрат», имеющих значительное влияние на «совокупную стоимость владения» системы линейного перемещения.

Подробнее рассмотрите эти темы и устраните скрытые затраты, выбирая линейную направляющую, оптимально соответствующую вашим условиям применения.

Скачать «Белую книгу»

Оставить комментарий