Guías lineales, Guías telescópicas
En el ámbito de la transformación industrial de alimentos y bebidas, la seguridad alimentaria desempeña un papel prioritario: no basta con seleccionar un dispositivo de manipulación capaz de garantizar un funcionamiento fluido y fiable de las máquinas; es igualmente esencial confiar en la...

Guías lineales
En la economía de escala de la producción industrial, tomar las decisiones correctas durante el desarrollo de las instalaciones de producción puede suponer un ahorro considerable y una mayor eficiencia y productividad. Pongamos un ejemplo concreto y real que muestre el tipo de ahorro que se puede...

Guías lineales
SAS Automation ha desarrollado una nueva pinza para la manipulación adaptativa de bolsas de diferentes tamaños mediante la implementación de las guías con Compact Rail, una solución con un alto ciclo de vida, robusta y resistente a la contaminación. SAS Automation, un integrador con sede en Xenia,...

Guías lineales
80.000 km de funcionamiento sin mantenimiento y un nivel de ruido muy bajo: estos son los principales puntos fuertes de las guías lineales autoportantes Speedy Rail de Rollon. Se trata de guías autoportantes y autoalineantes compuestas por perfiles de aluminio extruido con anodización dura profunda...

Guías lineales, Movimiento lineal
Decidir qué guía lineal elegir para tu aplicación implica evaluar cuidadosamente la propia aplicación desde todos los ángulos. De hecho, está claro cómo parámetros como la carga equivalente a mover, las dinámicas, los niveles de precisión requeridos o la protección contra las impurezas y la...

Guías lineales
La introducción de un centro de mecanizado en un flujo de trabajo de producción suele ser la clave para aumentar la productividad y la eficacia del proceso, al tiempo que se garantiza la precisión, la repetibilidad y la calidad constante de los productos mecanizados. Sin embargo, se trata de ...

Guías lineales, Movimiento lineal
Cuando se habla de tecnología automatizada, solemos pensar en robots, vehículos sin conductor o complejos sistemas de pick&place. Sin embargo, son igualmente importantes las estructuras más pequeñas y «sencillas» que deben diseñarse para interactuar precisamente con esas soluciones más complejas....