En el sector aeronáutico, la fibra de carbono se ha convertido en un material muy popular entre los fabricantes, que buscan constantemente soluciones para optimizar la ligereza y el consumo de combustible de los aviones.
Sin embargo, el tratamiento de la fibra de carbono, sobre todo cuando se utiliza en piezas complejas de gran tamaño, es bastante complicado y, a veces, la elección se dirige hacia materiales compuestos que pueden ofrecer una relación peso/resistencia interesante, aunque no sean la primera opción de los fabricantes.
El caso de Criterion Manufacturing Solutions
Para solucionar este problema, Criterion Manufacturing Solutions creó, por encargo de uno de sus clientes, una máquina especial de termoconformado de láminas de fibra de carbono para la producción de soportes internos para helicópteros.
La máquina integra una mesa de laminación para superponer las capas de fibra de carbono según la orientación correcta antes de su traslado a la sección de procesamiento y permite al operario disponer hasta 150 piezas en secuencia. Telescopic Rail: la solución definitiva.
Cuando se desarrolló la máquina, se hizo evidente que las fibras de carbono, junto con la mesa de acero y aluminio de 7.5 metros de largo y la bomba, requerían un sistema de desplazamiento de más de 1 metro de largo hasta la sección de procesamiento de la máquina de termoformado.

Telescopic Rail de Rollon
Una vez transferidas, las fibras de carbono deben someterse a un tratamiento térmico, a polimerización y a la compactación en forma de tubo. El complicado movimiento de materiales y máquinas presentaba diversos obstáculos:
- Carga superior a una tonelada.
- La necesidad de extenderse 40 cm más allá del borde de la mitad superior de la mesa, creando una carga en voladizo.
- La necesidad de colocar el producto de fibra de carbono siempre en la misma posición.
Para la gestión de este movimiento, se optó por utilizar las guías telescópicas de Rollon, que se caracterizan por ser guías con jaula de bolas para el movimiento de la pesada carga en voladizo.
Todas las ventajas de las guías Telescopic Rail: la guía telescópica de Rollon permitió desplazar las fibras de carbono, la mesa y la bomba de vacío cumpliendo los requisitos de rigidez y tolerancia de la aplicación.
Una solución tecnológica que integra varias ventajas:
1. Gran capacidad de carga. El producto está fabricado en acero estirado en frío con pistas de rodadura templadas por inducción y rectificadas, elementos que garantizan una capacidad de carga de hasta 3800 kg.
2. Flexión mínima. Las guías telescópicas presentan perfiles resistentes para minimizar la flexión.
3. Longitudes de carrera elevadas. Las guías telescópicas ofrecen una extensión de longitud del 150%. También están disponibles modelos de extensión total y parcial, con longitudes de carrera especiales bajo petición.
4. Carrera suave y sin holguras, incluso con la máxima carga aplicable en condiciones de funcionamiento 24/7.
5. Larga vida útil. Las pistas de rodadura templadas por inducción proporcionan una mayor vida útil.
Utilizando las guías telescópicas apropiadas, la máquina de termoformado de láminas de fibra de carbono de Criterion Manufacturing Solutions para piezas de helicópteros demostró que, para manipular cargas pesadas en voladizo con unas limitaciones de reproducibilidad y de flexión mínimas, las guías telescópicas tradicionales no estaban a la altura del reto.
Las resistentes pistas de rodadura templadas de la familia Telescopic Rail permiten mover cargas extremas para que el diseño... despegue.
¿Deseas saber más sobre la guías Telescopic Rail? ¡Descarga gratis el catálogo!