16 lut, 2022
80 000 km bezobsługowej pracy i bardzo niski poziom hałasu – oto główne zalety samonośnych prowadnic liniowych Speedy Rail firmy Rollon.
Są to samonośne i samonastawne prowadnice wykonane z profili z ekstrudowanego aluminium poddanego obróbce anodowania na twardo i stalowych łożysk pokrytych powłoką z tworzywa sztucznego. Dzięki tym cechom i w połączeniu z jednorazowym smarowaniem kół zaawansowanym technologicznie smarem, które wystarcza na cały okres eksploatacji produktu, prowadnice Speedy Rail mogą pracować do 80 000 km bez konieczności konserwacji. Prowadnice Speedy Rail gwarantują również niski poziom hałasu zgodnie z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami i regulacjami, które stawiają poziom emisji hałasu w centrum analizy ryzyka produkcyjnego.

Wytrzymałość, niezawodność i niski poziom hałasu idą w parze z szybkością i prostotą montażu – prowadnice są samonośne, a każda z nich składa się z konstrukcji i układu tocznego. W rezultacie do ich montażu wystarczy ograniczona ilość punktów nośnych bez konieczności budowania konstrukcji.
Ponadto, prowadnice mogą zrealizować teoretycznie nieskończony skok dzięki prostym zestawom łączącym (te mechanizmy samocentrujące wyposażone są w płyty i złącza płetwowe). W przypadku prowadnic równoległych rolki i elementy nośne prowadnic Speedy Rail mogą kompensować błędy równoległości do 8 mm. Tak wielka elastyczność pozwala na niezwykle szybki montaż bez względu na sektor produkcyjny, co stanowi zaletę mogącą potencjalnie przynieść znaczne oszczędności.
Prowadnice Speedy Rail gwarantują wysoką wydajność – prędkość do 15 m/s i przyśpieszenie do 10 m/s2. Produkt odznacza się także wysoką nośnością przekraczającą 3 000 kg w przypadku konfiguracji bramowych z 4 wózkami i z maksymalnie 8 kółkami. Prowadnice Speedy Rail mogą być wykorzystywane jako prowadnice lub moduły liniowe z napędem przenoszonym za pomocą koła i listwy zębatej lub pasa. Dostępne są z rolkami w kształcie litery V lub rolkami cylindrycznymi w pięciu różnych rozmiarach: 60, 90, 120, 180 i 250 mm. Poza swobodnymi elementami w postaci prowadnic, rolek i elementów nośnych, z których klient może samodzielnie stworzyć swój własny układ, w ofercie znajduje się również szeroki wachlarz modułów liniowych z napędem przenoszonym za pomocą zarówno koła i listwy zębatej, jak i pasa, które w razie potrzeby można dostosować do własnych potrzeb.

Prowadnice Speedy Rail skutecznie sprostają potrzebom klientów w zautomatyzowanych zastosowaniach w przemyśle samochodowym, opakowaniowym i maszyn medycznych, jak również w obróbce blach i materiałów, takich jak ceramika, marmur, szkło, drewno i metale.
Co więcej, prowadnice Speedy Rail zapewniają doskonałą wydajność nawet w najtrudniejszych i najbardziej zanieczyszczonych warunkach. Specjalna powłoka z tworzywa sztucznego nałożona na rolki pozwala na pracę bez dodatkowej ochrony nawet w obecności odprysków spawalniczych i proszków ściernych, takich jak te występujące przy obróbce ceramiki i szkła hartowanego.
Prowadnice tego typu mogą być również z powodzeniem wykorzystywane w świecie rozrywki. Dwa namacalne przykłady obejmują system podnoszenia klatki zawieszonej na scenie amfiteatru w parku rozrywki oraz system przesuwania kamer ruchomych na stadionie na Białorusi.
Odkryj najbardziej odpowiednią prowadnicę dla danego zastosowania z szerokiej gamy produktów firmy Rollon.
Rollon presenta la nuova generazione delle proprie guide lineari a cuscinetti con una capacità unica di gestire il disallineamento delle superfici di montaggio.
GUARDA IL WEBINAR