Jak dużej precyzji tak naprawdę potrzebujesz? To bardzo interesujące pytanie dla projektantów przemysłowych ruchu liniowego. Dlaczego? Ponieważ większa precyzja nie zawsze oznacza lepszą wydajność. Rzeczywiście, precyzja jest jednym z czynników składających się na całkowity koszt aplikacji.
Kilka przykładów: prowadnice z łożyskami tocznymi zapewniają większą dokładność od prowadnic łożyskowych, lecz naprawdę niewiele aplikacji wymaga tak wysokiej precyzji. Zdecydowana większość uzyskuje świetne rezultaty (w zakresie wydajności, produktywności oraz kosztów) przy użyciu prowadnic liniowych spełniających inne kryteria. Jakie?
- Zdolność do kompensacji nierównoległości (osiowej, promieniowej)
- Zdolność do pracy w zanieczyszczonym i korozyjnym środowisku
- Zdolność do pracy z niskimi wymaganiami konserwacyjnymi
Prowadnice, które oferują dużą precyzję, wymagają faktycznie takiej samej precyzji podczas montażu, co powoduje konieczność przygotowania i szlifowania powierzchni montażowych, a w konsekwencji zwiększa całkowity koszt aplikacji.
Szukanie precyzji za wszelką cenę powoduje ryzyko przyćmienia innych kryteriów, które mogłyby przynieść znacznie większe korzyści dla projektantów i ich aplikacji.
Nowa przestrzeń projektowa
Tu właśnie znajduje swe miejsce Compact Rail Plus, nowa prowadnica liniowa firmy Rollon, która oferuje zwiększoną wydajność w zakresie dużej nośności.
Nowa prowadnica liniowa:
- montuje podwójne łożysko kulkowe,
- wykorzystuje szlifowany profil „C" z wypukłymi torami (utwardzanymi indukcyjnie), dostępny w rozmiarach 18, 28 i 43 mm)
- jest w stanie wytrzymać - przy odpowiednim rozmiarze - do 170% dodatkowego obciążenia w kierunku osiowym i do 65% w kierunku promieniowym, w porównaniu do poprzednich modeli.
Te dane, w połączeniu z innymi charakterystykami prowadnic liniowych Compact Rail, takimi jak kompensacja nierównoległości czy naturalna zdolność prowadnicy do uproszczenia montażu, zwiększa swobodę projektowania.

Compact Rail Plus mogą równoważyć niedokładności równoległości w dwóch płaszczyznach: osiowej do 3,5 mm i promieniowej do 1,3 stopnia.
Aby lepiej zrozumieć zdolność Compact Rail Plus do kompensacji niedoskonałości bez utraty wydajności, porównajmy ją z tolerancjami gwarantowanymi przez łożyska toczne, które wynoszą setne milimetra, o wiele niższe od tych gwarantowanych przez Compact Rail Plus.
Jak wspomnieliśmy, taki typ precyzji wymaga wyjątkowego przygotowania powierzchni montażowych oraz skomplikowanego montażu (co zdecydowanie wpływa na całkowity koszt aplikacji).
Wszechstronna i nadająca się do każdego środowiska
Kolejną kluczową charakterystyką, która zapewnia prowadnicy Compact Rail Plus wszechstronność i dużą wydajność w każdym środowisku (od logistyki do przemysłu medycznego, od kolei do automatyki przemysłowej) jest jej zdolność to pracy w nawet bardzo zanieczyszczonym środowisku.
Prowadnice liniowe z łożyskami rolkowymi są znacznie bardziej wydajne od prowadnic z łożyskami kulkowymi pod względem radzenia sobie z zanieczyszczeniami, dzięki średnicy ich elementów tocznych.

Compact Rail Plus łączy tę cechę ze zdolnością ochrony i usuwania zanieczyszczeń z torów przy pomocy takich narzędzi jak zgarniacze i wkładki filcowe nasączone środkiem smarnym.
Pomyśl o korzyściach wynikających z lepiej zwymiarowanych elementów tocznych i narzędzi do smarowania i usuwania nieczystości z torów podczas pracy w zanieczyszczonym środowisku. Konserwacja i związane z nią koszty są znacznie zredukowane.
Poza tym możliwość zastosowania dodatkowej obróbki powierzchniowej, takiej jak:
- pasywacja cynkowania galwanicznego przeznaczona dla korozyjnego, wilgotnego środowiska
- niklowanie dla użytku w kwaśnych lub zasadowych środowiskach korozyjnych
- galwanizacja zgodnie z ISO 2081 dla ochrony w aplikacjach w pomieszczeniach pomaga w osiągnięciu żądanego rezultatu dla każdej produkcji i aplikacji.
Sumą tych wszystkich czynników, mianowicie:
- zdolności do kompensacji nierównoległości (oznaczającej mniej kosztowne i czasochłonne przygotowanie powierzchni oraz montaż)
- zdolności do pracy w wymagającym i zanieczyszczonym środowisku
- niskich wymagań konserwacyjnych
- dodatkowej obróbki powierzchniowej jest rozwiązanie ruchu liniowego, które upraszcza życie projektantów przemysłowych poprzez zagwarantowanie wysokiej wydajności, która nie zmienia się w miarę upływu czasu.
Chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o zaletach Compact Rail Plus lub o ulepszeniu Twojego systemu ruchu liniowego firmy Rollon przy pomocy nowej CR Plus (która może być stosowana wymiennie ze wszystkimi innymi wersjami produktów, zapewniając w ten sposób maksymalną integralność)?
Wypełnij formularz i zamów konsultację z naszym technikiem w celu zaprojektowania Twojego nowego systemu ruchu liniowego