Bez wątpienia technologia automatyki zmieniła oblicze przemysłu. Najbardziej widoczne jest to w spawaniu punktowym, montażu i przenoszeniu materiałów, gdzie sześcioosiowe ramię robota wykonuje całość zadań z wysoką precyzją.
Podczas gdy te i inne gałęzie przemysłu polegają na robotach sześcioosiowych w celu ograniczenia powtarzalnych zadań ręcznych i zwiększenia wydajności przepływu pracy, istnieją wciąż obszary, w których można zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.
Dodanie siódmej osi do systemu robotycznego zapewnia korzyści systemu sześcioosiowego plus większy stopień swobody manewru podczas złożonych zadań.

Ta elastyczność pozwala na przykład projektantom systemów pick-and-place stworzenie robotów „wahadłowych” — czy robotów wielozadaniowych — i ich ruch na szynie, tam i z powrotem.
Siódma oś zapewnia wiele korzyści, takich jak:
- Zwiększony obszar operacyjny. Roboty wielozadaniowe lub ciężkie ładunki mogą poruszać się na dużych odległościach i do różnych stanowisk roboczych.
- Większe wykorzystanie robotyki. Dodatkowa oś liniowa rozszerza obszar roboczy do tego stopnia, że firmy mogą używać mniejszego, tańszego robota do wykonywania tych samych czynności, wykonywanych poprzednio prze większe roboty.
- Elastyczność. Siódma oś robota może przenosić zarówno lekkie, jak i ciężkie ładunki, również z dużą prędkością.
- Większa wydajność. Ten sam robot może obsługiwać więcej maszyn i procesów.
- Redukcja ogólnych kosztów. Połączenie zwiększonego zakresu ruchu, większego wykorzystania mniejszych, tańszych robotów i zdolność do obsługi kilku stanowisk pracy oznacza dużą oszczędność kosztów operacji zautomatyzowanych.
Wszechstronny, wieloosiowy system wahadłowy
System wahadłowy firmy Rollon z siódmą osią może poruszać każdy typ robota ważącego do 2000 Kg i oferuje długość skoku do 46m.
System napędzany modułami liniowymi wykorzystuje układ zębaty w celu zapewnienia dokładności i posiada regulowane połączenia w celu zapewnienia wyrównania nawet na nieregularnych powierzchniach.

Siódma oś jest łatwa w integracji, ma siedem różnych rozmiarów i oferuje wybór prowadnic liniowych z łożyskami kulkowymi lub łożyskami rolkowymi.
Możesz się dowiedzieć czegoś więcej o zdolnościach i zaletach Siódmej Osi na IMTS 2018 w Chicago, od 10 do 15 września.

Odwiedź firmę Rollon w East Building McCormick Place, stoisko 134841. Projektanci w różnych gałęziach przemysłu dodają siódmą oś robotów sześcioosiowych.
Faktycznie, moduły liniowe Siódmej Osi Rollon znajdują się w takich aplikacjach jak paletyzacja, klejenie i zginanie arkuszy metalowych.
Dzięki siódmej osi producenci, którzy już postawili na automatykę ze względu na wydajność i oszczędność kosztów mogą jeszcze bardziej zwiększyć te korzyści.
W celu zapoznania się ze wszystkimi korzyściami związanymi z dodaniem siódmej osi do robota antropomorficznego