W handlu detalicznym mówi się, że produkty nie sprzedają się same. Do zmaksymalizowania sprzedaży potrzeba wszystkiego, zaczynając od atrakcyjnych i funkcjonalnych ekspozytorów, które jasno i czytelnie prezentują towary klientowi. Oznacza to, że elementy wsporcze w postaci np. prowadnic do szuflad nie powinny rzucać się w oczy, aby nie odwracać uwagi klienta od towaru. Z kolei szuflady – choć czasami muszą przenosić duże obciążenia – nie powinny się zbytnio wysuwać z uwagi na ograniczoną przestrzeń sklepową.
System prowadnic liniowych Easyslide firmy Rollon może pomóc producentom artykułów meblowych w spełnieniu ich wymagań w zakresie handlu detalicznego. Prowadnice Easyslide pozwalają na spełnienie parametrów obciążeniowych i ślizgowych ekspozytorów, jednoczesnie pozostając poza zasięgiem wzroku, aby to produkty mogły się wyróżniać. Ta rodzina prowadnic liniowych spełnia potrzeby w zakresie krótkiego skoku i jest dostępna z możliwością wyboru różnych wózków i długości prowadnic. Cechy, które sprawiają, że prowadnice Easyslide sprawdzą się świetnie w artykułach stosowanych w handlu detalicznym, obejmują:
- Wytrzymałą konstrukcję. Prowadnice i wózki ze stali ciągnionej na zimno, hartowane indukcyjnie bieżnie i utwardzane stalowe łożyska kulkowe są odporne na wstrząsy, wibracje i ciągłą eksploatację.
- Oszczędność miejsca. Wózki wewnątrz prowadnic są niskie, niewielkie gabarytowo i pozostają poza zasięgiem wzroku nawet w przypadku ich zamontowania na płasko pod półką lub szufladą i nawet, gdy artykuł się porusza. Ich niewielka wysokość w takim położeniu sprawia, że nie trzeba kompensować odchyłek od wysokości, co pozwala zaoszczędzić na kosztach materiału.
- Duża nośność. Niewielkie koszyki z kulkami tworzą wiele punktów styku z prowadnicą. Każda prowadnica może być wyposażona w jeden lub większą liczbę wózków. W rezultacie osiąga się wysoką wytrzymałość na obciążenia i długą żywotność.
Właściwa prowadnica dla handlu detalicznego
Przy określaniu i zakupie prowadnicy liniowej dla artykułów stosowanych w handlu detalicznym, należy wziąć pod uwagę wielkość półki lub szuflady, miejsce potrzebne do zamontowania prowadnicy, długość skoku i przenoszone obciążenie. Specjalista ds. sprzedaży firmy Rollon może pomóc w określeniu odpowiedniego koszyka z kulkami w celu osiągnięcia wymaganego skoku i w wyborze najlepszej szerokości prowadnicy. Z uwagi na kompromis pomiędzy długością koszyka z kulkami a długością wózka, technicy będą mogli zalecić wymianę jednej prowadnicy na inny rozmiar lub blok wózka, aby zapewnić realizację zamierzonych celów.
Przykład: klient firmy Rollon niedawno chciał stworzyć gablotę z ruchomymi półkami, o skoku nie większym niż 24 cm w celu przenoszenia obciążeń rzędu 18-22 kg, przy czym prowadnice liniowe miały być niewidoczne dla klienta w pozycji otwartej. Specjalista ds. sprzedaży firmy Rollon pomógł mu wybrać system prowadnic liniowych Easyslide o rozmiarze 28, który został zamontowany pod półkami z wykorzystaniem bloków o długości 15 cm, co pozwoliło uzyskać krótki ruch teleskopowy realizujący przesuwanie półek. Każdy wózek mógł przenosić siły rzędu 5200 niutonometrów, co było więcej niż wystarczające pod względem zamierzonych obciążeń.
Poza funkcjonalnością i wydajnością systemu, jednym z najbardziej korzystnych aspektów tej konfiguracji była możliwość utrzymania prowadnic poza zasięgiem wzroku klientów nawet w pozycji otwartej.
.png?width=500&name=easyslide-(500x333).png)
Funkcjonalność i walory estetyczne: jak sprzedawać lepiej
Gdy sprzedaż w detalu zależy od dobrze zaprojektowanych szuflad lub półek, ich system prowadnic musi cechować się funkcjonalnością i ograniczoną widocznością. System prowadnic Easyslide firmy Rollon może przenosić duże obciążenia na krótkich dystansach – a to wszystko przy pozostawaniu poza zasięgiem wzroku. Pozwala to detalistom na tworzenie atrakcyjnych i efektywnych ekspozytorów, które zapewnią sprzedaż towarów i lepsze wyniki sprzedażowe.