Firma Shower Doors Unlimited cieszy się uznaniem w środowisku architektów i projektantów dzięki produkcji unikalnych kabin prysznicowych, wykorzystujących kreatywne rozwiązania inżynieryjne i wysokiej klasy komponenty.
Począwszy od bezramowych drzwi szklanych, po drzwi w pełni ramowe, ich projekty można podziwiać w najpiękniejszych domach na Południowej Florydzie i na Karaibach.
Ostatnio firmie powierzono opracowanie luksusowych, bezramowych, rozsuwanych drzwi prysznicowych dla nowego hotelu butikowego Marriott, The Marquis, który będzie zlokalizowany w nowym Met 2 Financial Center w Miami.
Słowa architekta
Wizją architekta było stworzenie rozsuwanych szklanych drzwi prysznicowych, które nigdy nie podskakiwałyby na prowadnicach - chciał połączyć ekstremalny luksus i estetykę z maksymalnym bezpieczeństwem - relacjonuje Jeffrey Geraci z Shower Doors Unlimited.
Jako mieszkaniec Detroit, miałem doświadczenie w automatyzacji linii montażowych samochodów. Pomyślałem, że prowadnica liniowa z systemem rolek może również sprawdzić się w przypadku drzwi rozsuwanych, ze względu na fakt, że ten typ prowadnicy ma długą żywotność i jest niezawodny. Początkowo stworzyliśmy projekt, w którym prowadnica została zintegrowana z dolną częścią drzwi.
Jednak klient i architekci chcieli obejrzeć prototyp, aby mieć stuprocentową pewność, że projekt spełni wszystkie ich potrzeby: formę, funkcję i bezpieczeństwo.
Po rozmowach z wieloma dostawcami, firma Shower Doors Unlimited w końcu nawiązała kontakt z inżynierem firmy Rollon, który polecił zastosowanie systemu łożyskowych prowadnic liniowych serii X-Rail.
Cechy prowadnic liniowych X-Rail
Prowadnica liniowa X-Rail z łożyskami jest wyjątkowo odporna na korozję: stanowi idealne rozwiązanie do przesuwania drzwi prysznicowych o wadze ok. 57 kg w zabudowie, gdzie przestrzeń jest bardzo ograniczona, a warunki utleniające wyjątkowo niekorzystne.
Zespół Shower Doors Unlimited stwierdził, że rozwiązanie opracowane przy użyciu X-Rail ma estetycznie czysty design i jest szczególnie wytrzymałe, do tego stopnia, że drzwi nigdy nie wypadają z toru i spełniają wysokie wymagania dotyczące liczby cykli, zapewniając jednocześnie bardzo płynny ruch.
Tak więc, w oparciu o wytyczne X-Rail, zespół Jeffrey'a zbudował uproszczony prototyp, który pokazano klientowi.
Prowadnice liniowe rolkowe serii X-Rail firmy Rollon są dostępne zarówno w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej, jak i ze stali węglowej i występują w trzech rozmiarach (do 3 metrów długości skoku), aby sprostać wymaganiom większości zastosowań.
Unikalna konstrukcja X-Rail oferuje ochronę prowadnic i łożysk, zapewniając jednocześnie wysoką sztywność i odporność na odkształcenia.
Stal nierdzewna zastosowana w produktach serii X-Rail oferuje wysoką odporność na skręcanie, a wymienne wózki zapewniają elastyczność i łatwość konserwa.

Prototyp
Wykonany przez nas miniaturowy prototyp - komentuje Jeffrey - był jednym z największych projektów, jakie Shower Doors Unlimited kiedykolwiek zrealizowało. Wciąż jednak musieliśmy wyprodukować mechanizm drzwi prysznicowych i dopiero wówczas zaczęła się prawdziwa praca.
Firma Shower Doors Unlimited rozpoczęła budowę pełnowymiarowego modelu i podjęła współpracę z inżynierami firmy Rollon, którzy dostosowali prowadnicę X-Rail do potrzeb klienta, tworząc wzór montażowy pasujący do konstrukcji w kształcie litery U.
Normalnie otwory znajdują się na czterech rogach, ale projekt wymagał umieszczenia ich w linii środkowej, czyli specyficznego dostosowania, które firma Rollon była w stanie uwzględnić i wdrożyć.
Jak to bywa w takich sytuacjach, projekt miał jeszcze jedną wadę; po zamontowaniu próbnych egzemplarzy drzwi, okazało się, że górne belki nie były wystarczająco wytrzymałe, a ich odkształcenia i wygięcia miały znaczący wpływ na działanie drzwi.

Dyskusje pomiędzy zespołem konstrukcyjnym hotelu a firmą Rollon doprowadziły do propozycji umieszczenia metalowych wzmocnień w górnej belce, co pozwoliło na natychmiastowe rozwiązanie problemu.
Drzwi prysznicowe można teraz przesuwać za pomocą małego palca. Drzwi cieszyły się tak dużą popularnością wśród klientów, że Marquis podwoił zamówienie do 100 sztuk, nie wspominając o tym, że firma Shower Doors Unlimited ma teraz nowy produkt, który może zaoferować innym renomowanym przedsiębiorstwom.
Chcesz dowiedzieć się więcej o zaletach rozwiązań Rollon w zakresie ruchu liniowego? Pobierz katalog prowadnic z serii X-Rail