СТАТЬИ

Линейные направляющие «X-Rail» используются в конструкции душевых класса люкс

Линейные направляющие

Линейные направляющие «X-Rail» используются в конструкции душевых класса люкс

16 фев, 2022

Компания «Shower Doors Unlimited» снискала себе в архитектурно-дизайнерском сообществе репутацию производителя уникальных душевых, в конструкции которых инженерный креатив сочетается с применением самых топовых компонентов.

Будь то с рамной или безрамной конструкцией раздвижных дверей - достойные всяческого восхищения произведения этой компании украшают собою наиболее импозантные особняки Южной Флориды и Карибского бассейна.

Недавно компанией был получен заказ на проектирование люксовых безрамных раздвижных дверей для душевых нового бутик-отеля гостиничной сети «Marriott» - «The Marquis» (англ. «Маркиз»), который откроется в новом гостиничном здании-небоскрёбе «Met 2 Financial Center», расположенном в городе Майами, штат Флорида, США.

Слова архитектора

Джеффри Джераси из Shower Doors Unlimited говорит: "Задача архитектора заключалась в том, чтобы спроектировать раздвижные стеклянные двери для душа, которые никогда не сойдут с направляющих, другими словами, сочетать максимальную роскошь с максимальной безопасностью.

Я сам из Детройта и имею опыт автоматизации сборочных линий автомобилей. Поэтому мне сразу пришло в голову, что линейные направляющие с роликовыми подшипниками, которые очень долговечны и надежны, могут стать хорошим решением для перемещения раздвижных дверей. Сначала мы хотели встроить такую направляющую в саму дверь снизу.

Но заказчик и его архитекторы хотели, чтобы мы заранее представили прототип, чтобы они могли быть на 100% уверены, что решение будет отвечать всему спектру их требований - с точки зрения эстетики, функциональности и безопасности.

После переговоров с рядом поставщиков компания Shower Doors Unlimited наконец нашла инженера технической службы Rollon, который порекомендовал линейные направляющие Rollon серии "X-Rail" для интеграции в разрабатываемое ими дизайнерское решение.

 

Особенности линейных направляющих X-Rail

Эти направляющие оснащены подшипниками, и отличаются чрезвычайно высокой коррозионной стойкостью: это как раз то, что требуется от направляющих, служащих для перемещения стеклянной двери массой 57 кг и предназначенных для скрытой установки в стеснённое пространство, дополнительно повышающее риск коррозии.

Группа специалистов компании «Shower Doors Unlimited» пришла к заключению, что интеграция в создававшееся техническое решение направляющих «X-Rail» позволит придать последнему высокие эстетические и дизайнерские свойства, и при этом высокую степень механической надёжности, практически гарантировав невозможность «схода двери с рельсов».

В дополнение к этому оказались бы выполнены все высокие требования касательно ресурса (количества циклов открытия-закрытия) двери, а само перемещение последней сделалось бы очень гладким и плавным.

В варианте выполнения из нержавеющей стали, направляющие «X-Rail» характеризуются высокой жёсткостью на скручивание, а их каретки являются взаимозаменяемыми, что делает систему в целом более гибкой, и упрощает её техническое обслуживание.

Docce_lussuose_con_le_Guide_Lineari_X-Rail_2_rollon

Прототип


«Этот изготовленный нами в уменьшенном масштабе прототип вылился для нашей компании «Shower Doors Unlimited» в один из крупнейших проектов за всю её историю. В ходе него от нас потребовалось наладить изготовление механизмов раздвижных дверей для душевых уже в реальном масштабе - и вот тогда и началась настоящая работа» - добавляет Джефри.

Началась эта работа с создания компанией «Shower Doors Unlimited» в её собственной мастерской полноразмерных пилотных экземпляров двери. Эта работа велась при поддержке инженеров компании «Rollon», которым пришлось в ходе работ модифицировать «X-Rail» таким образом, чтобы расположение крепёжных отверстий лучше подходило под установку изделий вовнутрь канала П-образного сечения.

Обычно эти отверстия располагаются по четырём углам, однако в данном конкретном случае оптимальным было их размещение по средней линии - и компания «Rollon» успешно внесла в свои изделия необходимые модификации.

Как это случается на многих проектах в реальной жизни, после того, как пилотные экземпляры были установлены, выяснилось, что при проектировании было учтено не всё: верхние несущие балки, к которым крепилась дверь, оказались недостаточно прочными, и их прогиб под весом двери мешал раздвижному механизму нормально работать.

Docce_lussuose_con_le_Guide_Lineari_X-Rail_3_rollon

После консультаций с компанией «Rollon» строителями отеля были добавлены в конструкцию несущих балок металлические усилители, что позволило полностью и успешно решить проблему.

После этого сдвинуть стеклянную дверь стало возможным одним мизинцем. Данная конструкция дверей приобрела такую популярность у постояльцев отеля «Маркиз», что последний увеличил объём своего заказа в два раза, до сотни дверей - а компания «Shower Doors Unlimited», кроме разового успешного и крупного проекта, получила в свой портфолио ещё и удачное, тиражируемое техническое решение, которое компания сможет в будущем применять в интересах и иных своих топовых заказчиков.

 

Chtěli byste se dozvědět více o výhodách řešení lineárního pohybu Rollon? Stáhněte si katalog vedení řady X-Rail.
STÁHNOUT KATALOG

 

Скачать каталог

Оставить комментарий