СТАТЬИ

Линейные перемещения для беспроблемной укладки на поддоны

Линейные направляющие

Линейные перемещения для беспроблемной укладки на поддоны

16 фев, 2022

В оборудовании для укладки объектов на транспортные поддоны, эксплуатируемом на упаковочных участках различных производств, складов и логистических центров, компонентам такого оборудования зачастую приходится трудиться в тяжёлых условиях, работая с высокой частотой рабочих циклов нередко в круглосуточном режиме.

В настоящее время такое оборудование весьма востребовано. Ключевыми компонентами этого оборудования являются, как правило, модифицированные под специфику данной задачи системы линейного перемещения.

Работать в подобных тяжёлых условиях для систем линейного перемещения в принципе непросто; если же направляющие и подшипники подобных систем ещё и не оптимально соответствуют условиям стоящей задачи, то эксплуатация укладочного оборудования в целом может стать в результате весьма непростым делом.

Как правило, системы линейного перемещения, эксплуатируемые в составе оборудования для укладки на поддоны, сталкиваются с двумя проблемами, в принципе типичными для почти любого упаковочного оборудования: недостаточность смазывания, и проблемы с точностью монтажа направляющих. Обе эти проблемы нередко выливаются в ускоренный износ таких систем и выход их из строя.

Правильная смазка

Очевидно, что любым подшипникам, от которых требуется беспроблемная работа в течение длительного времени, необходимо регулярное смазывание. Оно позволяет снизить износ, происходящий в местах контакта металлических частей подшипника, и являющийся ограничивающим фактором для срока службы подшипника.

lubrificazione-cursore-compact_rail_rollon_pallettizzazione

При этом с точки зрения эксплуатанта сама необходимость обеспечивать регулярное смазывание чего-либо является нежелательным фактором, увеличивающим производственные издержки вследствие увеличения длительности простоев оборудования на его техобслуживание, а также вследствие того, что соответствующие трудозатраты технического персонала тоже стоят денег. Кроме того, при многократном выполнении вручную любых операций - и смазывание не является исключением - неизбежны, и рано или поздно случаются, человеческие ошибки.

В результате в процессе практической эксплуатации оборудования для укладки на поддоны нередка ситуация, когда оно требует регулярного смазывания, ему это смазывание пытаются обеспечить, а оборудование в результате всё равно «умирает» от износа, вызванного недостатком смазки.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что упаковочное оборудование в принципе отличается повышенной чувствительностью к достаточности смазывания, поскольку упаковки, с которыми работает это оборудование, часто бывают выполнены из картона, а картон является источником картонной пыли, известной своим весьма неблагоприятным воздействием на смазочные материалы: попав в смазку, картонная пыль впитывает её в себя, и смазка перестаёт нормально работать.

Устранение погрешностей монтажа

Отдельной проблемой, часто приводящей к досрочному выходу подшипников направляющих укладчиков из строя, являются погрешности монтажа этих направляющих.
Неправильно выровненные при монтаже линейные направляющие могут создать трудности в работе любого прецизионного оборудования, включая паллетайзеры, с разбалансировкой нагрузки в некоторых ее частях вместо обеспечения ее равномерного распределения, что приводит к нарушению точности всей системы.

Какие же видятся решения для этих проблем?

Для использования в конструкции упаковочного оборудования компанией «Rollon» рекомендуются её изделия «Compact Rail» - линейные направляющие, отличающиеся предельно малой потребностью в смазывании, и при этом способные, благодаря своей специальной внутренней конструкции, автоматически компенсировать, в определённых достаточно широких пределах, погрешности / неточности их монтажа.

Disallineamento_compact_rail_rollon_pallettizzazione

Смазка

Малая потребность в смазывании обеспечивается за счёт того, что каретка изделий «Compact Rail» перемещается по направляющим на роликах увеличенного диаметра, установленных на шарикоподшипниках, заправленных их производителем смазкой, рассчитанной на весь срок их эксплуатации, и снабжённых специальными уплотнениями.

В отличие от требующих частого смазывания подшипников на системах рециркуляции шариков, такие имеющие сравнительно крупные размеры шарикоподшипники с уплотнениями могут не требовать дополнительного смазывания в течение порядка 50 000 циклов работы системы линейного перемещения. 

Перекос 

установки направляющих становится особенно важна для их нормальной работы.

В этой связи существенным преимуществом изделий «Compact Rail» становится их способность автоматически компенсировать осевые погрешности монтажа величиной до 3,9 мм и радиальные - в пределах ±2°.

Такая способность обеспечивается за счёт применения в конструкции этих систем линейного перемещения, выполненных из холоднотянутой стали, и имеющих шлифованные дорожки качения с индукционной закалкой, направляющих и подшипников специальных геометрических форм.

Risparmiare oltre 100.000 $ con le guide lineari_Cursore_Compact_Rail_Rollon

Долговечность


«Compact Rail also» выпускается также с самой разнообразной антикоррозионной обработкой, обеспечивающей длительный срок службы и сокращающей потребности в техобслуживании:

- RollonAloy, гальванизация с высокопрочной пассивацией. Придает высокую коррозионную стойкость и рекомендуется для направляющих, используемых на железнодорожном транспорте, на специальных транспортных средствах и на транспорте в целом для дверных систем. Эта обработка имеет толщину 15 мкм и обладает стойкостью к солевой коррозии до 720 часов. Благодаря таким параметрам эта обработка представляет собой идеальное решение для всех нижних поверхностей подвижного состава.


- Пассивированная электролитическая гальванизация, в соответствии с ISO 2081, выполняется стандартно на всех направляющих «Rollon». Такая обработка больше всего подходит направляющим, используемым в закрытой среде, например, для производственного, упаковочного и логистического оборудования. Покрытие имеет толщину 8 мкм и обладает стойкостью к солевой коррозии в течение 120 часов.


- Химическое никелирование обладает высокой коррозионной стойкостью при воздействии химикатов, кислот или щелочей. Это идеальное решение для применения в пищевой промышленности без прямого контакта с пищевыми продуктами (в таких условиях обязательно применение нержавеющей стали) или в медицинском оборудовании. Это покрытие имеет толщину 10 мкм.

Направляющие качения «Rollon» также подвергаются индукционной закалке, гарантирующей высочайшую динамику, прочность и жесткость.

Хотите узнать больше о преимуществах направляющих серии «Compact Rail»

Зарегистрируйтесь для просмотра тематического вебинара.

 

СМОТРИТЕ ВЕБИНАР

Оставить комментарий