СТАТЬИ

Проектирование передвижных медпунктов на базе линейных направляющих

Линейные направляющие

Проектирование передвижных медпунктов на базе линейных направляющих

16 фев, 2022

Компания «Spevco» из городка Пфаффтаун, штат Северная Каролина, США, специализирующаяся на производстве специальных транспортных средств, накопила богатый опыт решения разного рода проблем, характерных для своей достаточно специфичной области деятельности. При этом продукция компании достаточно популярна и даже широко известна, по меньшей мере в США - так, болельщикам гонок «Nascar» наверняка известны произведённые этой компанией грузовики «Speed TV» с установленными на них огромными светодиодными экранами; эта же компания изготовила курсирующие по американским дорогам рекламные грузовики «Попробуй Данкин Донатс», и даже передвижные парикмахерские «Джон Фрида».

Передвижные медпункты производства компании «SPEVCO»


После урагана «Катрина» компания «Spevco», по заказу американского агентства «FEMA» по чрезвычайным ситуациям, выпускала передвижные медпункты, предназначенные для развёртывания на пострадавшем от урагана побережье Мексиканского залива. Недавно же «Spevco» получила заказ от администрации штата Миннесота на проектирование и строительство достаточно крупного - длиной 16 метров - передвижного медицинского пункта, оснащённого тремя модулями переменного объёма, которые медики называют отсеками.

Будь то переделка транспортных средств под рекламу престижных брендов, например, на гонках «Nascar», или производство передвижных медпунктов для «FEMA» - во всех случаях компания «Spevco» пыталась оптимизировать компоновочные решения, в том числе и с применением систем перемещений, с тем, чтобы максимально эффективно использовать и внутренние объёмы, и возможности грузоподъёмности использованной грузовой платформы.

По мнению Луиджи Утили (Luigi Utili), инженера-механика компании «Spevco», компанией был накоплен поистине уникальный опыт проектирования разного рода специализированных грузовых модулей под грузовые платформы, в том числе модулей переменного объёма – то есть способных оперативно изменять площадь своего пола.

 

«SPEVCO» выбирает «Compact Rail» компании «Rollon»

Процитируем рассказ господина Утили о разработке вышеуказанного передвижного медпункта: «Для более крупных модулей нами было разработано собственное узкоспециализированное решение, основанное на применении гидравлической системы, однако с учётом того, что один из трёх модулей этого передвижного медпункта имел размер всего 3х1 м, для него, вместо гидравлической системы, мы использовали менее дорогую систему изменения объёма на основе линейных направляющих.

При этом в данном модуле размещаются несколько медицинских шкафов, имеющих большую массу, а также системы охлаждения и аналитические приборы - соответственно, от линейных направляющих требовалась грузоподъёмность свыше 400 кг. Использовать для изменения объёма такого модуля гидравлическую систему было бы не только экономически нецелесообразно: добавление гидравлических компонентов было способно негативно повлиять на общую механическую жёсткость модуля.»

В результате г-н Утили и его команда интегрировали в своё решение систему линейных направляющих семейства «Compact Rail» компании «Rollon», отличающуюся простотой монтажа и способностью автоматической компенсации его огрехов: «Направляющие «Compact Rail» не только позволили улучшить механические характеристики нашего модуля, но и представляются в общем и целом очень удачным решением для разного рода мобильных применений, для которых характерны как интенсивная работа направляющих под большой нагрузкой, так и практическая невозможность обеспечить идеальную точность монтажа последних.

Progettare_unita_medicali_mobili_con_i_sistemi_di_guide_lineari_2_Rollon

Мы прикрепили направляющие «Compact Rail» непосредственно к раме грузового автомобиля, и их трёхподшипниковая каретка без проблем обеспечила нам необходимые перемещения нагрузки массой свыше 400 кг. В результате мы выиграли более трёх дополнительных квадратных метров пола для нашего передвижного медпункта, сделав последний более просторным изнутри и этим - а не только ценой - убедив заказчика разместить заказ именно у нашей компании».

Вот что рассказывает о направляющих серии «Compact Rail» Томас Осигус (Thomas Osygus), региональный менеджер по сбыту «Rollon Corporation»: «Направляющие «Compact Rail» были специально разработаны, чтобы обеспечивать плавные перемещения независимо от возможной взаимной непараллельности тех поверхностей, к которым они крепятся - и именно благодаря этой своей особенности эти направляющие идеально подошли под специфику конкретной задачи, стоявшей перед компанией «Spevco».

Progettare_unita_medicali_mobili_con_i_sistemi_di_guide_lineari_3_Rollon

В дополнение к этому, самой конструкцией этих направляющих обеспечивается дополнительная защита их дорожек качения от повреждения и загрязнений. Этой же конструкцией обеспечивается высокая компактность направляющих, соответственно их пригодность для монтажа в ограниченных пространствах.

Интегрированные подпружиненные грязесъёмники и боковые уплотнения каретки делают эти направляющие идеальными для использования на транспорте, соответственно в условиях повышенных загрязнений.»

Узнайте больше о решениях на базе направляющих «Compact Rail».

ПОСМОТРИТЕ ВЕБИНАР

 

СМОТРИТЕ ВЕБИНАР

Оставить комментарий