Typ rozszerzenia, rozmiar, mały stopień odkształceń, duża nośność, odporność na wstrząsy i drgania: są to często główne kryteria, którymi kierują się projektanci przy wyborze szyny teleskopowej do ich aplikacji.
Lecz w niektórych przypadkach, pierwsze pytanie może być zupełnie inne.
Szyny teleskopowe, wykonane ze stali lub z aluminium, wykorzystywane są w wielu aplikacjach, od automatyki przemysłowej w takich obszarach jak logistyka czy opakowania, kolej czy wnętrza samolotów, gdzie ręczne rozszerzanie jest bardzo rozpowszechnione, lecz również w przemyśle spożywczym czy w automatach vendingowych i są przeważnie klasyfikowane na podstawie typu rozszerzenia, który oferują:
- Częściowego, gdy skok jest krótszy niż 100% całkowitej długości szyny w jej pozycji zamkniętej, gdy szyna wykonana jest z 2 elementów,
- Pełnego, gdy skok wynosi między 100% a 150% długości szyny w jej pozycji zamkniętej, gdy szyna wykonana jest z 3 elementów
- Zwiększonego, gdy skok wynosi ponad 150% długości szyny w jej pozycji zamkniętej, a szyna wykonana jest z 4 lub więcej elementów
W większości przypadków szyny teleskopowe stosują stalowe łożyska kulkowe koszykowe jako elementy toczne, lecz nie zawsze. Istnieją również szyny teleskopowe z łożyskami rolkowymi, których charakterystyki stwarzają z nich idealne rozwiązanie dla wielu aplikacji.
Możemy podać wiele przykładów, w których pierwszym pytaniem, jakie zadaje sobie projektant jest:
„Jakiego typu elementu tocznego szukam w mojej szynie teleskopowej?”
Przyjrzyjmy się tym przypadkom:
Automatyka przemysłowa
Szyny teleskopowe z łożyskami rolkowymi nadają się szczególnie do automatyki przemysłowej, zarówno ze względu na zdolność do pracy w cyklu ciągłym z dużą dynamiką i zmiennym skokiem, jak i dzięki dużej nośności.
Przykładem wykorzystania tych szyn są maszyny do butelkowania i etykietowania, w których szyna pozwala na poruszanie szpuli z etykietami, które zostają szybko naklejane z częstą zmianą skoku w celu umożliwienia naklejenia etykiety na butelkę.
Ruch pionowy
Gdy projektant wprowadza do aplikacji również ruch pionowy, szyna teleskopowa z łożyskiem rolkowym jest idealnym rozwiązaniem, dzięki jej dużym elementom tocznym i brakowi koszyka.
Zakres zastosowania szyn teleskopowych z łożyskiem rolkowym jest niewyobrażalnie szeroki, od produkcji przemysłowej do sal operacyjnych: praktycznie w każdej sytuacji, w której wymagany jest ruch pionowy.
Niedokładności równoległości powierzchni montażowych
Sztywność pary szyn może stać się ograniczeniem w wielu aplikacjach, które nie wymagają szczególnego poziomu precyzji, lecz gdzie powierzchnia montażowa prezentuje niedokładności równoległości.
Szyny teleskopowe z łożyskami rolkowymi ułatwiają jednak kompensacje niedokładności równoległości powierzchni montażowych, dzięki temu, że rolka może obracać się o 2°, co pozwala na kompensację różnic w rozmiarze między stałymi a ruchomymi częściami struktury, na której jest zamontowana; może również redukować błędy w równoległości do 3 mm.
Zapoznaj się z raportem, by wybrać szynę teleskopową najlepiej odpowiadającą potrzebom aplikacji przemysłowej