W lotnictwie włókno węglowe stało się bardzo popularnym materiałem wśród producentów, którzy stale poszukują rozwiązań mających na celu optymalizację lekkości i zużycia paliwa przez samoloty. Włókno węglowe jest jednak dość skomplikowane w obróbce, zwłaszcza w przypadku dużych, złożonych części, i czasami wybór pada na kompozyty, które mogą zaoferować interesującą równowagę pomiędzy wagą i wytrzymałością, nawet jeśli nie są one pierwszym wyborem producentów.
Aby rozwiązać ten problem, Criterion Manufacturing Solutions na zlecenie jednego ze swoich klientów opracowała specjalną maszynę do formowania wgłębnego płyt z włókna węglowego do produkcji wsporników wewnętrznych w helikopterach.
Maszyna wyposażona jest w stół do laminowania, na którym układane są warstwy włókna węglowego przed przeniesieniem ich do sekcji obróbki i który umożliwia operatorowi ułożenie do 150 elementów po kolei.
Telescopic Rail: zwycięskie rozwiązanie
Podczas projektowania maszyny okazało się, że włókna węglowe, wraz z 7,5-metrowym stalowo-aluminiowym stołem i pompą, wymagają systemu przesuwu do sekcji termoformowania maszynowego o długości ponad 1 metra.
Po przetransportowaniu włókna węglowe muszą być poddane obróbce cieplnej, polimeryzacji i kompresji do kształtu rury.
Skomplikowany ruch materiałów i maszyn stwarzał różne przeszkody:
• Ładunek powyżej tony.
• Konieczność wysunięcia 40 cm poza krawędź górnej połowy stołu, co stworzyło zwisające obciążenie
• Konieczność umieszczania produktu z włókna węglowego zawsze w tym samym miejscu.
Aby poradzić sobie z tym ruchem, zdecydowano się na zastosowanie prowadnic teleskopowych firmy Rollon, charakteryzujących się prowadnicami z koszykami kulkowymi do przemieszczania ciężkiego, zwisającego ładunku.
Prowadnica teleskopowa firmy Rollon umożliwiła przemieszczanie włókien węglowych, stołu i pompy próżniowej przy jednoczesnym spełnieniu wymogów sztywności i tolerancji aplikacji.

Teleskopowe prowadnice szynowe firmy Rollon
Wszystkie zalety prowadnic Telescopic Rail
Rozwiązanie technologiczne, które łączy w sobie kilka zalet:
1. Wysoka obciążalność Produkt wykonany jest ze stali ciągnionej na zimno z hartowanymi indukcyjnie i szlifowanymi bieżniami, czyli elementami gwarantującymi nośność do 3800 kg.
2. Minimalne ugięcie. Prowadnice teleskopowe mają wytrzymałe profile, aby zminimalizować ugięcia.
3. Duże długości skoku. Prowadnice teleskopowe zapewniają wysuw do 150 %. Dostępne są również modele z pełnym i częściowym wysuwem oraz specjalne długości skoku na życzenie klienta.
4. Równomierny skok bez ugięcia, nawet przy maksymalnym obciążeniu w trybie pracy całodobowej.
5. Długa żywotność. Hartowane indukcyjnie bieżnie zapewniają dłuższą żywotność.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich prowadnic teleskopowych w maszynie do termoformowania płyt z włókna węglowego do części helikopterów firmy Criterion Manufacturing Solutions udowodniono, że przy ciężkich, zwisających ładunkach oraz przy wymaganiach odnośnie do powtarzalności oraz minimalnego ugięcia, konwencjonalne prowadnice teleskopowe nie są w stanie sprostać wyzwaniu.
Wytrzymałe, hartowane prowadnice z rodziny prowadnic teleskopowych umożliwiają przenoszenie ekstremalnych obciążeń, dzięki czemu wykonana konstrukcja... może wznieść się w przestworza!
Czy Chciałbyś Dowiedzieć Się Więcej O Prowadnicach Teleskopowych Rollon?