Jakie jest największe wyzwanie, z którym może się zmierzyć teleskopowa prowadnica liniowa? Z pewnością chodzi tu o zwisający ciężar: dość częsta sytuacja w wielu systemach produkcyjnych i zastosowaniach. Prowadnica powinna być sztywna, nie powinna się wyginać i powinna pracować płynnie nawet przy maksymalnym wysunięciu. Spełnienie wszystkich tych warunków wymaga zastosowania prowadnicy o wyjątkowych właściwościach w zakresie wytrzymałości i solidności.
Mechatronic Solutions powierza firmie Rollon zaprojektowanie właściwego rozwiązania
Firma Mechatronic Solutions, producent akcesoriów do technologii automatyzacji, zaprojektowała dla jednego ze swoich klientów wózek, który jest używany w doprowadzaniu materiału do maszyn.
W szufladach wózka znajduje się wyposażenie takie jak formy i narzędzia skrawające. Konstrukcja i szuflady musiały spełniać dwa główne kryteria:
Warunki dla sztywności i braku zginania obowiązywały również (i przede wszystkim) w pozycji maksymalnego wysunięcia prowadnicy.
W pierwszych próbach znalezienia rozwiązania stosowano stalowe prowadnice o profilu kwadratowym, ale żadna z nich nie spełniała wymagań aplikacji: maksymalnej siły wysunięcia, maksymalnej sztywności i wytrzymałości.
Inżynierowie firmy Mechatronic, którzy mają wieloletnie doświadczenie z naszymi produktami, zwrócili się do inżynierów firmy Rollon w celu omówienia charakterystyki konstrukcyjnej i technicznej aplikacji oraz uzyskania wskazówek dotyczących zaprojektowania najbardziej odpowiedniej prowadnicy.
Zalety teleskopowych prowadnic szynowych Rollon
Firma Mechatronic Solutions wybrała prowadnice z rodziny prowadnic teleskopowych do opracowania aplikacji, integrując dwie prowadnice modelu DSS-43-690.
Te prowadnice teleskopowe są wykonane z ciągnionej na zimno stali wysokowęglowej i zawierają łożyska koszykowe jako elementy toczne.
Ich nośność, która może wynosić do 3600 kg na jedną parę prowadnic, oraz brak zginania nawet przy maksymalnym wysunięciu (do 150 % skoku) bardzo dobrze spełniały postawione wymagania.
Prowadnice teleskopowe posiadają hartowane bieżnie pokryte elektrolityczną powłoką cynkową zgodnie z ISO2081. Te procesy wykończeniowe (plus dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne na życzenie klienta) gwarantują ciągłe użytkowanie z bardzo wysoką niezawodnością nawet w agresywnym środowisku i doskonałą jakość ślizgu.
Prowadnice teleskopowe oferują wysuw teleskopowy do 4 metrów w dwóch kierunkach.

Teleskopowe prowadnice szynowe firmy Rollon
Dzięki tym funkcjonalnym właściwościom nadają się one szczególnie do zastosowania w różnych sektorach, takich jak technika pojazdów szynowych, przemysł samochodowy, lotnictwo, przemysł spożywczy, intralogistyka i maszyny przemysłowe.
Połączenie sztywności, wytrzymałości na zginanie i maksymalnego bezpieczeństwa przesuwu pozwala prowadnicom na przenoszenie bardzo dużych obciążeń z gwarancją wysokiej powtarzalności pozycjonowania.
Rodzina produktów obejmuje prowadnice teleskopowe z częściowym i pełnym wysuwem i składa się z 8 serii o różnych profilach.
Odporne na ugięcia elementy środkowe są dostępne w wersji S, podwójnej T lub kwadratowej.
Odkryj prowadnicę teleskopową, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom
POBIERZ KATALOG PROWADNIC TELESKOPOWYCH