Der Spritzguss ist das gängigste Verarbeitungsverfahren in der Kunststoffindustrie. Es erlaubt absolute Designfreiheit hinsichtlich der Produktgestaltung, erfordert in der Regel keinerlei Nachbearbeitung des Formteils und lässt sich hervorragend in automatisierte Fertigungsprozesse integrieren. Zur Entnahme der Kunststoffteile aus den Spritzgussformen kommen oft Robotersysteme zum Einsatz. Doch Standardroboter sind häufig teurer und weniger flexibel als modulare Automationssysteme aus optimalen Komponenten. Ein US-amerikanisches Spritzguss- und Produktionsunternehmen setzt daher auf die Eigenentwicklung von kartesischen Systemen auf Basis von Rollon-Linearachsen. Mit den kundenspezifisch anpassbaren kartesischen Systemen zur Entnahme von Kunststoffteilen aus den Spritzgussformen kann das Unternehmen seine Kosten besser steuern und überwachen und mehr Branchen bedienen.
Leistungsstarke Linearachsen für die Spritzgusstechnik
Die kundenspezifischen Dreiachs-Roboter mit Werkzeugen am Ende des Arms (end-of-arm tooling oder EOAT) entnehmen die Kunststoffteile aus den Formen. Das EOAT-Werkzeug ist mit Saugnäpfen ausgestattet, die die fertigen Teile anheben und auf einem Förderband ablegen. Die durchschnittlichen Zykluszeiten liegen dabei, je nach Anwendung, zwischen 10 und 30 Sekunden. Da Ausfallzeiten sehr kostenträchtig sind, benötigte man zuverlässige Linearachsen. Nach der Überprüfung ihrer technischen Eigenschaften, ihrer Leistungsmerkmale und ihrer Fähigkeiten war schnell klar, dass Rollon-Linearachsen die logische Lösung waren.

Die Rollon R-Smart: Hohen Belastbarkeit und geringe Abmessungen
Die Rollon-Achsen R-SMART 120 und 160 sind wegen ihrer hohen Belastbarkeit und ihrer geringen Abmessungen die ideale Lösung. Die Serie R-SMART erreicht ihre Leistungswerte mit zwei parallelen Profilschienen anstelle einer einzelnen Profilschiene. Ein weiterer Vorteil der hohen Momentübertragung ist die Tatsache, dass ein freitragendes Portal eingesetzt werden kann, wenn der Platz knapp ist. Statt eines Portalsystems kann die R-SMART auch in einem freitragenden XYZ-System eingesetzt werden.
Linearachsen zur Entnahme von Spritzgussteilen: Robust und wirtschaftlich
Die S-SMART Z-Achse ist hauptsächlich wegen ihres günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses ausgewählt worden. Sie hat einen robusten und gut konzipierten festen Antriebskopf aus eloxiertem Aluminium sowie ein robustes Profil aus stranggepresstem Aluminium mit einem Querschnitt von 65 mm. Diese hochwertige Linearachse wird von einem Polyurethanriemen mit Stahllitzen in einer Omega-Konfiguration angetrieben. Die Lasten werden von einer einzelnen Linear-Profilführungsschiene mit zwei Führungswagen mit Kugelumlauflagern problemlos getragen. Das senkt nicht nur die Kosten gegenüber doppelten Linearachsen für die X-Achse, sondern vermeidet auch zusätzliche Komplikationen und Kosten durch Steuerungen, Getriebe, Motoren, Verbindungswellen usw. Durch den Einsatz der R-SMART in den X- und Y-Achsen spart das US-amerikanische Unternehmen sowohl kurz- als auch langfristig.
Möchten Sie mehr über die Linearachsen des Smart-Systems und ihre Einsatzmöglichkeiten im Spritzguss erfahren?