Mehrachssysteme, Linearsysteme
Nicht immer ist für die Automatisierung mit Linearsystemen ausreichend Bauraum vorhanden. So kann es durchaus vorkommen, dass die Deckenhöhe für den benötigten Hub der Achsen zu gering ist. Das ist unter anderem im älteren Gebäudebestand nicht ungewöhnlich oder wenn bewusst niedrig gebaut wurde, um...

Linearachsen, Robotik, Automatisierung, Mehrachssysteme, Linearachssystem Roboter
Geht es um die Automatisierung industrieller Prozesse wird schnell der Ruf nach Robotern laut. Doch nicht für alle Anwendungen sind Roboter die optimale Lösung. Vor allem bei höheren Anforderungen hinsichtlich Reichweite, Tragfähigkeit, Dynamik oder Bauraum gibt es sowohl technisch als auch...

Lineartechnik, 7.Achse, Mehrachssysteme, Fabrikautomation
Um die spezifischen industriellen Aufgaben im Bereich Fabrikautomation zu erfüllen, sind zunehmend individualisierte Systemlösungen gefordert. Diese lassen sich oft durch eine Kombination von Linearbewegungen sehr wirtschaftlich und zuverlässig realisieren, zum Beispiel mit Hilfe von kartesischen...

Linearachsen, 7.Achse, Linearachsen Zahnstange, Zahnstangenantrieb, Mehrachssysteme, Robot Transfer Unit (RTU), Tecline
Je nach Applikation werden Linearachsen entweder durch einen Zahnriemen, eine Zahnstange oder einen Kugelgewindetrieb ausgestattet. Welches Antriebssystem das richtige ist, hängt von den individuellen Anforderungen der Anwendung ab. Geht es um lange Hübe, schwere Lasten oder den Einsatz mehrerer...