ARTIKEL

Eine siebte Achse für Roboter bringt viele Vorteile

Linearachsen, Robotik, Mehrachsige Systeme

Eine siebte Achse für Roboter bringt viele Vorteile

18 März 2021

Es ist unbestritten, dass die Automatisierung die Fertigung verändert hat. Nirgendwo wird dies deutlicher als beim Punktschweißen, bei der Montage und beim Materialhandling, wo sechsachsige Gelenkarmroboter komplexe Aufgaben mit hoher Präzision ausführen. Redundante manuelle Aufgaben lassen sich reduzieren und die Arbeitsabläufe effizienter gestalten. 

Es gibt jedoch noch Raum für Verbesserungen in Bezug auf die Produktivität und die Reduzierung der Gesamtanwendungskosten.

rollon_7TH_AXIS-SEV80-2_siebte_achse_für_Roboter

Durch Hinzufügen einer siebten Achse erhält der Roboter einen zusätzlichen Freiheitsgrad, was seinen Arbeitsbereich deutlich vergrößert.

Dabei verfährt er auf einer Linearachse und kann so Aufgaben an mehreren Orten übernehmen.

Dank dieser Bewegungsfreiheit können Robotern mehr Arbeitsstationen zugewiesen oder schwere Lasten über lange Distanzen transportiert werden. 

7TH-AXIS-Palletizing_seventh_axis_deu

Sieben Achsen, fünf Vorteile

Eine siebte Achse bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter:

  • Erweiterter Arbeitsbereich: Mehrere Roboter oder schwere Lasten können über lange Strecken und zu mehreren Arbeitsstationen bewegt werden.
  • Höhere Roboterleistung: Eine zusätzliche Linearachse erweitert den Arbeitsbereich so weit, dass Unternehmen mit kleineren, kostengünstigeren Robotern die gleiche Arbeitsleistung erbringen können wie mit großen
  • Flexibilität: Siebenachsige Robotersysteme können leichte oder schwere Lasten handhaben – auch bei hohen Geschwindigkeiten.
  • Effizienzsteigerung: Mehr Maschinen und Prozesse können mit nur einem Roboter bedient werden.
  • Reduzierte Kapitalkosten: Die Kombination aus größerem Arbeitsbereich, höherer Roboterleistung und der Möglichkeit, mehr Arbeitsstationen zu bedienen, bedeutet Kosteneinsparungen für automatisierte Abläufe. 
SEV_220_rollon_seventh_axis_deu

Große Bandbreite an modularen Verfahrachsen 

Mit den modularen Verfahrachsen der Produktreihe Seventh Axis von Rollon lässt sich der Aktionsradius aller Roboter erweitern, unabhängig vom Hersteller oder Robotertyp.

Sie können kleinere und mittlere Roboter mit einem Gewicht von bis zu 1.500 kg und mit einer Nutzlast bis ca. 300 kg automatisiert tragen und bewegen.

Die große Bandbreite an unterschiedlichen Antriebs- und Führungssystemen sowie Schutzvorrichtungen deckt nahezu alle Anforderungen und Umgebungsbedingungen ab.

7TH-AXIS-SEV220-rollon_seventh_axis_deu

Zur Verfügung stehen unter anderem Linearachsen mit kugel- oder rollenbasierten Linearführungen, Riemen- oder Zahnstangenantrieb, spezielle Reinraumlösungen sowie schmierstofffreie, abgedeckte und offene Varianten.

Das feingliedrige Portfolio mit einer Vielzahl an Baugrößen ermöglicht eine sehr präzise Dimensionierung der Achse und reduziert so die Kosten für den Anwender deutlich.

Die Verfahrachsen lassen sich einfach in jede Anwendung integrieren.

Dank mitgelieferter Stellfüße kann die Montage auch auf unregelmäßigen Oberflächen vorgenommen werden.

rollon_7TH-AXIS_seventh_axis_robot_deu

 

Ob Palettieren, Bestücken, Handling, Schweißen, Blechbearbeitung, Verkleben oder Lackieren: Mit der siebten Achse von Rollon können Anwender ihre Automatisierungsprozesse noch effizienter und flexibler gestalten.

Sie möchten mehr über die Vorteile einer siebten Achse für Ihren Sechsarmroboter erfahren? Dann laden Sie sich hier das Whitepaper herunter.

INHALT HERUNTERLADEN