Telescopic Line, Lineartechnik, X-Rail, Lineartechnik Schienenfahrzeuge, Easyslide
Ob Türen, Sitze, Tische, mobile Tritte oder Batterie- und Aggregatauszüge: Wo immer etwas im und am Zug bewegt oder verstellt werden muss bzw. kann, ist Lineartechnik im Spiel. Schmutz, Feuchtigkeit, Bremsabrieb, korrosive Stoffe sowie starke Beanspruchung sind dabei an der Tagesordnung. Diese...

Linearführungen, X-Rail, Hitzebeständige Linearführungen für Kaminöfen
Linearführungen kommen nicht nur in industriellen Applikationen zum Einsatz, auch viele Heimanwendungen machen sich die Vorteile in Bezug auf Präzision, Festigkeit, Laufruhe und Zuverlässigkeit zunutze. Ein besonders anspruchsvolles Anwendungsfeld ist dabei das Bewegen der Türen an Kaminöfen....

Linearführungen, Teleskopschienen, Telescopic Rail, X-Rail, Curviline, Bogenführungen, Zuführung
Sollen Werkstücke automatisiert einer Bearbeitungsmaschine zugeführt werden, übernehmen in vielen Fällen Linearführungen den Transport. Erfolgt die Zuführung nicht über eine Gerade, sondern müssen Kurvenstrecken zurückgelegt werden, sind gebogene Linearführungen die Technologie der Wahl.

Linearführungen, X-Rail
Hersteller von Spezialprodukten finden am Markt oft keine einbaufertigen Lösungen, da ihre Maschinen meist so speziell sind, dass Standardprodukte nicht weiterhelfen. So erging es auch einem niederländischen Unternehmen, das Schneckenpumpen für die Wasserförderung herstellt. Die Schneidmaschine,...

Linearführungen, Actuator System Line, Compact Rail, Medizintechnik, Lineartechnik, Telescopic Rail, Mono Rail, X-Rail, Curviline
Bestandteil vieler Maschinen und Geräte im Gesundheitswesen ist Lineartechnik. Diese ist zwar für das menschliche Auge zunächst unsichtbar, aber von entscheidender Bedeutung für die Funktionalität, Effizienz und Zuverlässigkeit medizintechnischer Anwendungen. Damit trägt sie maßgeblich zu mehr...

Linearführungen, Compact Rail, Teleskopschienen, Lineartechnik, Telescopic Rail, X-Rail, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge
Viele Anwendungen in Nutzfahrzeugen wären ohne Lineartechnik undenkbar: Sie ermöglicht die Sitzverstellung in Baggern und Walzen, erleichtert die Handhabung von Patiententragen in Krankenwagen oder sorgt für den schnellen Zugriff von Feuerwehrleuten auf ihr Material. Für die Entwicklung von...