Linearführungen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Lineartechnik Drucker
Ein niederländischer Spezialist für innovative, maßgeschneiderte Inkjet-Drucklösungen hat einen Prototyp entwickelt, der höchsten Ansprüchen an Präzision und Geschwindigkeit gerecht wird. Bei diesem Drucker kommen pro Millimeter Papier 25 Tintentropfen aus den Druckköpfen, während das Papier mit...

Linearführungen, Linearachsen, Teleskopschienen, Lineartechnik, bidirektional
Maschinentüren schützen das Innere von Werkzeugmaschinen vor äußeren Einflüssen und sorgen dafür, dass Verunreinigungen wie Späne, Feinstaub, Kühlschmierstoff oder Metallsplitter sowie Geräusche, die während der Bearbeitung entstehen, nicht nach außen gelangen. Das Öffnen und Schließen der...

Teleskopführungen, Teleskopschienen, Linearauszüge, Vollauszüge
Vollauszüge bestehen aus drei Elementen – einem festen Element, einem beweglichen Element sowie einem Zwischenelement – und können um 100 bis 130 Prozent der geschlossenen Länge der Führung ausgezogen werden. Sie werden in allen Bereichen der industriellen Automation...

Teleskopschienen, Linearauszüge
Linearauszüge für die industrielle Automation sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich, beispielsweise mit Rollen oder Kugeln, mit Teil-, Voll- oder Überauszug, aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Auch hinsichtlich Schienen- und Profilform, Konfiguration sowie Ausstattungsmerkmalen gibt...

Teleskopschienen, Hegra Rail, Schwerlastschienen Elektronikfertigung
Bestückungsautomaten in der Elektronikfertigung werden in der Regel von der Seite beladen und blockieren so Platz für andere Anlagen. Doch es geht auch anders. Ein Hersteller von Mess- und Steuerungsanlagen aus Rheinland-Pfalz hat für einen Kunden ein Modell entwickelt, das von vorne befüllt wird....

Teleskopschienen, Hegra Rail, Teleskopschienen Flugzeugbau
Der Flugzeugbau ist ein sehr anspruchsvoller Sektor, der ein Höchstmaß an Leichtbau, Tragfähigkeit, Qualität und Ergonomie erfordert. Das gilt auch für die Lineartechnik. Gewichtsoptimierte Teleskopschienen, die gleichzeitig eine kompromisslose Stabilität und lange Haltbarkeit mitbringen, sind ein...

Teleskopschienen, kugelgeführte Teleskopschienen
Teleskopschienen finden sich in vielen industriellen Anwendungen und meistern dort die unterschiedlichsten Aufgaben. Typischerweise werden sie nach der Art ihres Auszugs klassifiziert: Teilauszug, Vollauszug bzw. Überauszug. Doch das sollte nicht das einzige Entscheidungskriterium sein. Auch die...

Linearführungen, Teleskopschienen, Telescopic Rail, X-Rail, Curviline, Bogenführungen, Zuführung
Sollen Werkstücke automatisiert einer Bearbeitungsmaschine zugeführt werden, übernehmen in vielen Fällen Linearführungen den Transport. Erfolgt die Zuführung nicht über eine Gerade, sondern müssen Kurvenstrecken zurückgelegt werden, sind gebogene Linearführungen die Technologie der Wahl.

Linearführungen, Compact Rail, Teleskopschienen, Lineartechnik, Telescopic Rail, X-Rail, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge
Viele Anwendungen in Nutzfahrzeugen wären ohne Lineartechnik undenkbar: Sie ermöglicht die Sitzverstellung in Baggern und Walzen, erleichtert die Handhabung von Patiententragen in Krankenwagen oder sorgt für den schnellen Zugriff von Feuerwehrleuten auf ihr Material. Für die Entwicklung von...

Linearführungen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Flugzeugbau
In der Luftfahrt zählt jedes Gramm, denn weniger Gewicht bedeutet weniger Treibstoff und damit geringere Kosten. Gerade beim Interior Design des Flugzeugs, wo viele Teile hundert- oder tausendfach eingebaut werden, lässt sich mit dem richtigen Design viel herausholen. Bei Optik, Komfort und...