Telescopic Line, Lineartechnik, X-Rail, Lineartechnik Schienenfahrzeuge, Easyslide
Ob Türen, Sitze, Tische, mobile Tritte oder Batterie- und Aggregatauszüge: Wo immer etwas im und am Zug bewegt oder verstellt werden muss bzw. kann, ist Lineartechnik im Spiel. Schmutz, Feuchtigkeit, Bremsabrieb, korrosive Stoffe sowie starke Beanspruchung sind dabei an der Tagesordnung. Diese...
Lineartechnik, Verschleiß, Induktionshärten Lineartechnik
Lineartechnik, die in der Industrieautomation oder im Heavy-Duty-Bereich eingesetzt wird, ist oft großen mechanischen Belastungen ausgesetzt und muss hohen Anforderungen hinsichtlich Robustheit, Langlebigkeit, Dynamik und Performance gerecht werden. Induktionshärten ist hier die Technologie der...
Linearführungen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Lineartechnik Drucker
Ein niederländischer Spezialist für innovative, maßgeschneiderte Inkjet-Drucklösungen hat einen Prototyp entwickelt, der höchsten Ansprüchen an Präzision und Geschwindigkeit gerecht wird. Bei diesem Drucker kommen pro Millimeter Papier 25 Tintentropfen aus den Druckköpfen, während das Papier mit...
Linearführungen, Linearachsen, Teleskopschienen, Lineartechnik, bidirektional
Maschinentüren schützen das Innere von Werkzeugmaschinen vor äußeren Einflüssen und sorgen dafür, dass Verunreinigungen wie Späne, Feinstaub, Kühlschmierstoff oder Metallsplitter sowie Geräusche, die während der Bearbeitung entstehen, nicht nach außen gelangen. Das Öffnen und Schließen der...
Lineartechnik, 7.Achse, Mehrachssysteme, Fabrikautomation
Um die spezifischen industriellen Aufgaben im Bereich Fabrikautomation zu erfüllen, sind zunehmend individualisierte Systemlösungen gefordert. Diese lassen sich oft durch eine Kombination von Linearbewegungen sehr wirtschaftlich und zuverlässig realisieren, zum Beispiel mit Hilfe von kartesischen...
Lineartechnik, Teleskopschienen Ladungsträger, Ladungsträger, Hegra Rail, Light Rail
Teileserien von OEM-Lieferanten, beispielsweise für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, oder vormontierte Baugruppen müssen meist Just-in-Sequenz beim Kunden für den Montageprozess bereitgestellt werden. Für diese Aufgabe haben sich in der Lagerlogistik maßgeschneiderte wiederverwendbare...
Linearführungen, Actuator System Line, Compact Rail, Medizintechnik, Lineartechnik, Telescopic Rail, Mono Rail, X-Rail, Curviline
Bestandteil vieler Maschinen und Geräte im Gesundheitswesen ist Lineartechnik. Diese ist zwar für das menschliche Auge zunächst unsichtbar, aber von entscheidender Bedeutung für die Funktionalität, Effizienz und Zuverlässigkeit medizintechnischer Anwendungen. Damit trägt sie maßgeblich zu mehr...
Linearführungen, Compact Rail, Lineartechnik, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge
Wenn es um das Ein- und Ausladen von Särgen in ein Bestattungsfahrzeug geht, leisten Linearführungen gute Dienste. Für den Einsatz in den Sonderfahrzeugen sollten sie möglichst kompakt, robust und geräuscharm sein. Bis zu zwölf der Führungsschienen pro Bestattungswagen oder Bestattungstransporter...
Linearführungen, Compact Rail, Teleskopschienen, Lineartechnik, Telescopic Rail, X-Rail, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge
Viele Anwendungen in Nutzfahrzeugen wären ohne Lineartechnik undenkbar: Sie ermöglicht die Sitzverstellung in Baggern und Walzen, erleichtert die Handhabung von Patiententragen in Krankenwagen oder sorgt für den schnellen Zugriff von Feuerwehrleuten auf ihr Material. Für die Entwicklung von...
Linearführungen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Flugzeugbau
In der Luftfahrt zählt jedes Gramm, denn weniger Gewicht bedeutet weniger Treibstoff und damit geringere Kosten. Gerade beim Interior Design des Flugzeugs, wo viele Teile hundert- oder tausendfach eingebaut werden, lässt sich mit dem richtigen Design viel herausholen. Bei Optik, Komfort und...