ARTIKEL

Robot Transfer Unit (RTU)

Linearachsen, 7.Achse, Linearachsen Zahnstange, Zahnstangenantrieb, Mehrachssysteme, Robot Transfer Unit (RTU), Tecline

Linearachsen mit Zahnstange: Profis für lange Hübe & schwere Lasten

Team Rollon 19 Sep, 2022 0 Bemerkungen

Je nach Applikation werden Linearachsen entweder durch einen Zahnriemen, eine Zahnstange oder einen Kugelgewindetrieb ausgestattet. Welches Antriebssystem das richtige ist, hängt von den individuellen Anforderungen der Anwendung ab. Geht es um lange Hübe, schwere Lasten oder den Einsatz mehrerer...