7.Achse, Auslegung Verfahrachsen
Verfahrachsen erweitern den Arbeitsbereich von Robotern und Cobots deutlich. Durch das Hinzufügen einer linearen siebten Achse lässt sich der Aktionsradius so vergrößern, dass mehr Maschinen und Prozesse mit einem Roboter bzw. Cobot bedient werden können. Durch die effizientere Auslastung lässt...

Robotik, 7.Achse, Cobots, Verfahrachsen Aluminium
Aluminium ist leicht, stabil, korrosionsbeständig, einfach zu verarbeiten sowie gut recyclebar und gehört damit zu den wichtigsten Werkstoffen der Industrie. Insbesondere für Bauteile in Leichtbauweise bietet das beliebte Metall über alle Branchen hinweg technologische wie wirtschaftliche Vorteile...

Lineartechnik, 7.Achse, Mehrachssysteme, Fabrikautomation
Um die spezifischen industriellen Aufgaben im Bereich Fabrikautomation zu erfüllen, sind zunehmend individualisierte Systemlösungen gefordert. Diese lassen sich oft durch eine Kombination von Linearbewegungen sehr wirtschaftlich und zuverlässig realisieren, zum Beispiel mit Hilfe von kartesischen...

Linearachsen, 7.Achse, Linearachsen Zahnstange, Zahnstangenantrieb, Mehrachssysteme, Robot Transfer Unit (RTU), Tecline
Je nach Applikation werden Linearachsen entweder durch einen Zahnriemen, eine Zahnstange oder einen Kugelgewindetrieb ausgestattet. Welches Antriebssystem das richtige ist, hängt von den individuellen Anforderungen der Anwendung ab. Geht es um lange Hübe, schwere Lasten oder den Einsatz mehrerer...

Robotik, Seventh Axis, 7.Achse, Cobots
Die Robotik boomt. Immer mehr Roboter halten Einzug in Produktion, Handling und Montage; Tendenz weiter steigend. Besonders die handlichen Cobots sind populär. Sie kombinieren Funktionalität, Flexibilität sowie Kosteneffizienz mit einer leichten Handhabbarkeit und sind damit ein wichtiger Baustein...

Linearachsen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Intralogistik, 7.Achse, Cobots
Die Intralogistikbranche boomt. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen, denn die Fertigungsprozesse werden immer flexibler und die Produkt- und Variantenvielfalt nimmt ständig zu. Dynamische, flexible und wirtschaftliche Lösungen sind ein Muss, um mit dem enormen Zeit- und Kostendruck der Branche...