ARTIKEL

Linearführungen für Schwerlastanwendungen: Probleme vermeiden

Linearführungen

Linearführungen für Schwerlastanwendungen: Probleme vermeiden

8 März 2021

Wer eine Linearführung benötigt, um schwere Lasten in einer anspruchsvollen Anwendung zu bewegen, greift in der Regel zur Schwerlast-Profilschiene und nimmt damit erhöhte Kosten für die Montage und Ausrichtung der Führungen in Kauf.

Höhere Belastungsanforderungen bedeuten oft, dass Linearführungen, die in Anwendungen ohne hohe Anforderungen an die Präzision gut eingesetzt werden können, nicht in Frage kommen.

Nur um die Belastungskriterien zu erfüllen, werden oftmals Führungen eingesetzt, für die die Montagefläche aufwendig bearbeitet werden muss oder für die spezielle Vorrichtungen zur Montage entwickelt werden müssen.


Diese kosten- und zeitintensiven Maßnahmen lassen sich durch die Wahl einer geeigneteren Führung vermeiden.

Rollen mit zweireihigen Kugellagern für Schwerlastanwendungen

Eine neue Generation von Linearführungen für Schwerlastanwendungen macht diese teure und langwierige Arbeit hinfällig.

Mit der Compact Rail Plus von Rollon steht Konstrukteuren eine robuste und starke Linearführung zur Verfügung, die zudem über die selbstausrichtenden Eigenschaften verfügt wie sie typischerweise in Führungen für Anwendungen mittlerer Präzision zu finden sind.

Die Compact Rail Plus wurde speziell für anspruchsvolle Aufgaben entwickelt – etwa Anwendungen mit schweren Lasten, hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen oder rauen Umgebungsbedingungen.

compact_rail_rollon_heavy_duty_misallineament_deu

Zu den Konstruktionsmerkmalen gehören Rollen mit zweireihigen Kugellagern für höhere Tragzahlen in radialer und axialer Richtung, neue Schienenprofile mit konvexen Laufbahnen für zusätzliche Steifigkeit und robuste Stahlläufer mit Abstreifern und Längsdichtungen zum Schutz der internen Komponenten vor Schmutz und Verunreinigungen.

Induktionsgehärtete und geschliffene Laufbahnen (gilt für die Baugrößen 28 und 43) gewährleisten einen geräuscharmen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Außerdem sind verschiedene Oberflächenbeschichtungen zum Schutz vor Korrosion erhältlich. 

Montageungenauigkeiten in zwei Ebenen ausgleichen

Trotz dieser robusten Eigenschaften kann sich die Compact Rail Plus an weniger perfekten Montageflächen ausrichten.

Durch die Kombination unterschiedlicher Rollentypen entsteht ein selbstausrichtendes System, das Parallelitäts- und Winkelfehler zwischen den Montageflächen korrigieren kann: axial bis zu 3,5 Millimeter und radial bis zu ±1,3°. 

Um mehr über Compact Rail Plus zu erfahren, sehen Sie sich das entsprechende Webinar an

ZUM ONLINESEMINAR

Mit diesen Funktionen und Fähigkeiten können Sie:

  • die beste Struktur entsprechend Ihrer Genauigkeitsanforderungen auswählen, 
  • die Linearführungen einfach auf nicht bearbeiteten Oberflächen montieren, 
  • die Gesamtmontagezeit verkürzen, 
  • die Führung in rauen Umgebungen einsetzen.

compact_rail_section_rollon_deu

Zusätzlich zu den hohen Belastungs- und Selbstausrichtungsfähigkeiten zeichnet sich die Compact Rail Plus auch durch folgende Eigenschaften aus:

  • ein C-Profil, das die Läufer und Rollenelemente umschließt und die Abmessungen kompakt hält,
  • einstellbare Vorspannung durch exzentrische Rollen,

Vereinfachen Sie Ihre Projekte

Wenn Sie schwere Lasten in anspruchsvollen Anwendungen bewegen wollen, müssen Sie sich nicht mit den alten Methoden zur Behebung von Ungenauigkeiten der Montageflächen abmühen.

Die Compact Rail Plus von Rollon kombiniert die Fähigkeit zur Selbstausrichtung mit langlebigen Rollen auf Basis zweireihiger Kugellager und Schienen mit hoher Steifigkeit, um Ihnen die erforderliche Leistung zu bieten und Ihr Projekt einfach zu halten.

Für weitere Informationen über die Compact Rail Plus 

KONTAKTIEREN SIE UNS