Was ist ein Vollauszug?
Vollauszüge bestehen aus drei Elementen – einem festen Element, einem beweglichen Element sowie einem Zwischenelement – und können um 100 bis 130 Prozent der geschlossenen Länge der Führung ausgezogen werden. Sie werden in allen Bereichen der industriellen Automation eingesetzt und realisieren leichtgängige sowie präzise teleskopische Bewegungen. Dank ihres großen Hubs ermöglichen sie einen komfortablen Zugriff auf den Inhalt von Schubladen oder Maschinenauszügen.
Einseitiger oder beidseitiger Hub?
Es gibt Varianten mit einseitigem und mit beidseitigem Hub. Bei Vollauszügen mit beidseitigem Hub kann der Auszug in beide Richtungen ausgezogen werden. Dabei folgt das Zwischenelement keiner vorgegebenen Ordnung. Die genaue Position des Elementes ist deshalb nur in den voll ausgefahrenen Zuständen definiert. Abhilfe schafft eine optionale Mitnehmerscheibe. Sie ermöglicht ein definiertes Mitführen des Zwischenelements. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Vorstehen. Beidseitig ausziehbare Teleskopschienen kommen beispielsweise in Lagerauszügen zum Einsatz. Eine Interessante Anwendung ist auch an Roboterzellen zu finden, bei denen der Bediener die Schublade auf der einen Seite belädt und der Roboter die Bauteile in seiner Zelle zur Weiterverarbeitung entnimmt bzw. die Fertigteile wieder einsortiert.
Den passenden Vollauszug finden
Vollauszüge stehen in unterschiedlichen Bauformen und Baugrößen zur Verfügung. Welches Teleskop das richtige ist, hängt von den Parametern der kundenindividuellen Anwendung ab. Sollen leichte oder schwere Lasten bewegt werden? Handelt es sich um eine reinigungsintensive oder besonders schmutzige Einsatzumgebung? Wird die Applikation automatisiert oder manuell ausgeführt? Werden vertikale oder horizontale Hübe benötigt? Müssen Montageungenauigkeiten der Anschlusskonstruktion kompensiert werden? Für jede Anforderung gibt es die passende Teleskopschiene. Lineartechnikspezialisten wie Rollon bieten die ganze Bandbreite an Lösungen.
Voll ausziehbare Teleskopschienen von Rollon
Die voll ausziehbaren Teleskopschienen von Rollon haben sich weltweit in unzähligen Anwendungen erfolgreich bewährt. Sie zeichnen sich durch eine geringe Durchbiegung im ausgefahrenen Zustand, eine reibungsarme Bewegung ohne Spiel sowie eine hohe Steifigkeit bei kompakter Bauweise aus und bilden die Basis für kompakte, leistungsstarke und wirtschaftliche Automationskonzepte mit hoher Anwenderfreundlichkeit.
Folgende Teleskopschienen mit Vollauszug hat Rollon im Sortiment:
- Telescopic Rail: Kugelkäfiggeführte Teleskopschienen mit induktionsgehärteten Laufbahnen für eine hohe Tragfähigkeit bei hohen Zyklenzahlen
- Hegra Rail: Besonders vielseitige Produktfamilie für ein breites Spektrum an individuellen Lösungsmöglichkeiten, auch Schwerlastschienen sind erhältlich
- Telerace: Rollenteleskope mit ein- oder zweireihigen Kugellagern, eine ideale Wahl für vertikale oder variable Hubanwendungen
- Light Rail: Leichte Teleskopschienen für mittlere und leichte Belastungen
Möchten Sie mehr über die Teleskopschienen von Rollon sowie die unterschiedlichen Varianten an Vollauszügen erfahren?