ARTIKEL

Hitzebeständige Linearführungen für Kaminöfen

Linearführungen, X-Rail, Hitzebeständige Linearführungen für Kaminöfen

Hitzebeständige Linearführungen für Kaminöfen

23 Feb. 2023

Linearführungen kommen nicht nur in industriellen Applikationen zum Einsatz, auch viele Heimanwendungen machen sich die Vorteile in Bezug auf Präzision, Festigkeit, Laufruhe und Zuverlässigkeit zunutze. Ein besonders anspruchsvolles Anwendungsfeld ist dabei das Bewegen der Türen an Kaminöfen. Hitzebeständige Linearführungen sind hier ein absolutes Muss.

Hitzebeständige Linearführungen für den Einsatz an Kaminöfen

Die an Kaminöfen eingesetzten Linearführungen müssen mit hohen Temperaturen ebenso zurechtkommen wie mit Verunreinigungen und Ascheresten, die sich auf den Schienen ablagern. Gleichzeitig müssen sie Komfort und Laufruhe, eine unkomplizierte Installation und Wartung sowie ein einfaches und zuverlässiges Schließen der Türen und Feuerraum-Monoblöcke sicherzustellen. Nur so kann eine optimale Verbrennung gewährleistet werden.

Kamintüren: Leichtgängige vertikale Bewegungen

Für den Einsatz an Kaminöfen hat Rollon eigens eine Hochtemperatur-Linearführung entwickelt, die bis 150 Grad hitzebeständig ist – die Serie TEN30K. Dabei handelt es sich um prägerollierte Linearführungen mit radialen Rollenläufern, die speziell für das vertikale Bewegen der Hebe- und Senktüren von Kaminen konstruiert wurden und eine perfekte Luftdichtheit bei geschlossener Tür garantieren. Die Linearführung gewährleistet eine reibungsarme Bewegung sowie eine hervorragende Abdichtung der Tür ohne Spiel und ermöglicht damit eine optimale Verbrennung des Holzes sowie eine leichtere Reinigung des Feuerraums.

Die hitzebeständigen Linearführungen der Serie TEN30K werden aus nitriertem Stahl mit hoher Oberflächenhärte hergestellt und im patentierten Rollon-NOX-Verfahren schwarz oxidiert. Die Läufer sind ebenfalls aus Stahl gefertigt und verfügen über eine robuste Spiralfeder aus Edelstahl. Aus Stahl sind auch die Lager, die mit Metallabdeckungen ausgestattet sind.

Hitzebeständige Linearführungen


Die Hauptvorteile der Hochtemperatur-Linearführung TEN30K 

Die Verwendung von rollierten Stahlprofilen macht die TEN30K zu einer effizienten und kostengünstigen Lösung, innen liegende Laufbahnen gewährleisten optimale Zuverlässigkeit in verschmutzten Umgebungen und die Rollon NOX-Oberflächenhärtung sorgt für Flamm- und Abriebfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Damit bringt die Hochtemperatur-Linearführung TEN30K alle notwendigen Eigenschaften zum zuverlässigen Öffnen und Schließen der Kamintüren mit.

Die wichtigsten Vorteile der TEN30K-Serie:

  • Perfekte Luftabdichtung der Feuerstelle durch Läufer mit Federsystem
  • Geräuscharme und flüssige Bewegung der Kamintüren
  • Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und hohe Temperaturen bis 150 Grad
  • Schienen aus nitriertem Stahl mit sehr harten Oberflächen
  • Gehärtete Stahlrollen mit Metallabdeckungen 
  • Läufer mit starken Spiralfedern aus Edelstahl, beständig gegen hohe Temperaturen

Eine Lösung mit den hitzebeständigen Linearführungen der TEN30K-Serie ist auch für Eckkamine und dreiseitige Kamine erhältlich.

Hightech-Lösungen für spezifische Anforderungen

Neben den technischen Eigenschaften wie Hitzebeständigkeit, Leichtgängigkeit und Wartungsarmut ist es vor allem das breite Anwendungsspektrum für fast alle auf dem Markt befindlichen Kamine, die die Hochtemperatur-Linearführungen von Rollon auszeichnet. Rollon entwickelt seit über 45 Jahren Lösungen für lineare Bewegungen. Das Unternehmen verbindet ein hohes Maß an Individualisierung mit Wiederholbarkeit und Effizienz in großen Serien und ist in der Lage, auf spezifische Anforderungen mit Hightech-Lösungen zu reagieren – auch im Nischenbereich, wie in diesem Fall.


Möchten Sie mehr über die hitzebeständigen Linearführungen
und ihre Vorteile für den Einsatz in Kaminöfen erfahren?

Laden Sie sich den Produktkatalog herunter!