Sollen Werkstücke automatisiert einer Bearbeitungsmaschine zugeführt werden, übernehmen in vielen Fällen Linearführungen den Transport. Erfolgt die Zuführung nicht über eine Gerade, sondern müssen Kurvenstrecken zurückgelegt werden, sind gebogene Linearführungen die Technologie der Wahl.
Zuführung mit gebogenen Linearführungen
Auch die Penteq GmbH, ein österreichischer Hersteller von Laserbeschriftungsanlagen für die industrielle Kennzeichnung, musste quasi „um die Ecke denken“. Die Firma PENTEQ® ist ein hochspezialisiertes Unternehmen, welches automatische Laseranlagen und Laserworkstations für die Materialfeinbearbeitung wie Laserbeschriften, Laserreinigen und Laserschweißen entwickelt und produziert. Das modulare Konzept und die Verbindung von langjährigem Laser-Know-how mit modernster Bildverarbeitungs- und Automatisierungstechnik sowie eigener Softwareentwicklung macht Penteq heute zu dem Hightech-Anbieter am Markt.
Gefordert war eine Lösung für das automatische Beschriften von Schleifmitteln für den Industrieeinsatz. Der Kunde produziert Schleifscheiben unterschiedlichster Art und Abmessung und wollte auf jede Scheibe den Produktnamen und -typ sowie sein Logo lasern. Da es sich bei der Zuführung der Schleifscheiben zur Laserbeschriftung um eine umlaufende, geschlossene Bahn handelt, war der Einsatz einer Bogenführung erforderlich. Ein gerades Stück führt durch die Laserkammer, davor im Freien verläuft parallel eine identische gerade Bahn. An den beiden Enden verbindet je ein Bogensegment die beiden geraden Strecken zu einem Oval. Auf der Bahn laufen tellerförmige Werkstückträger um, auf welche die zu kennzeichnenden Werkstücke mit Hilfe einer Zielscheibenmarkierung präzise aufgelegt werden können.

Bogenführung ROLLON Curviline
Die Wahl fiel auf die Curviline Bogenführung von ROLLON. Die gebogene Linearführung erfüllt die applikationsspezifischen Anforderungen der Schleifscheiben-Zuführung ideal. Der Laufwagen hält die gewünschte Vorspannung auf dem gesamten Schienenverlauf, ob gerade oder gebogen. Bewegliche Rollenaufnahmen und der paarweise Einsatz von konzentrischen und exzentrischen Rollenzapfen sorgen für einen gleichmäßigen Lauf.
Die wichtigsten Merkmale der ROLLON Curviline:
- Geradlinige und gebogene Teilstücke in einer Schiene möglich
- Läufer mit vier paarweise angeordneten Rollen, hält die Vorspannung über die gesamte Schienenlänge
- Individuelle Fertigung nach Kundenanforderung
- Auch in Edelstahl verfügbar

Die komplette Bandbreite – von Bogenführungen über Teleskopschienen bis zu Linearführungen
Neben der gebogenen Linearführung Curvline zur Zuführung kommen in der Anlage zur automatisierten Laserbeschriftung von Schleifscheiben weitere ROLLON-Linearkomponenten zum Einsatz. So können dank einer großzügigen Beladetür, die sich mit der Teleskopführung Telescopic Rail DE zum Öffnen vertikal verschieben lässt, auch Teile bis zu einem Durchmesser von 750 Millimeter manuell eingelegt und beschriftet werden. Die Telescopic Rail DE zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise bei hohen Tragzahlen sowie geringer Durchbiegung aus und ist damit eine ideale Lösung.
Große Einzelstücke werden in die Laserkammer über einen Schubladenauszug auf Basis der ROLLON Telescopic Rail DS eingebracht. Die Teleskopschienen bieten ein hohes Flächenträgheitsmoment sowie eine hohe Steifigkeit bei schlanker Bauweise und gewährleisten eine positionsgenaue Beschriftung der Werkstücke.
Rechts und links der Laserkammer befindet sich jeweils eine Öffnung, die mit kleineren vertikalen Schiebetüren verschlossen werden kann – und zwar mit der X-Rail Führung aus der ROLLON Linear Line. X-Rail ist eine Produktfamilie mit prägerollierten Führungsschienen, die ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion kombiniert.
Möchten Sie mehr über die ROLLON Curviline und die Möglichkeiten gebogener Linearführungen für die Zuführung erfahren?