Wenn es um das Ein- und Ausladen von Särgen in ein Bestattungsfahrzeug geht, leisten Linearführungen gute Dienste. Für den Einsatz in den Sonderfahrzeugen sollten sie möglichst kompakt, robust und geräuscharm sein. Bis zu zwölf der Führungsschienen pro Bestattungswagen oder Bestattungstransporter verbaut beispielsweise ein niederländischer Anbieter von Bestattungsfahrzeugen.
Linearführungen machen Sargböden ausziehbar
Das Traditionsunternehmen mit über 100-jähriger Geschichte baut den gesamten Bestattungswagen auf, ausgehend vom reinen Chassis, das bei der Lieferung nicht mehr als eine Bodengruppe auf Rädern mit Fahrerhaus und der Technik unter der Motorhaube ist. Ein wichtiger Bestandteil sowohl der Bestattungswagen als auch der -transporter ist der Sargboden, der häufig ausziehbar ist.
In einem normalen Bestattungswagen befindet sich meist ein Boden für einen oder zwei Särge. Bisweilen ist dieser Boden in zwei oder sogar drei Teilen ausziehbar, sodass die beiden Särge unabhängig voneinander in das Fahrzeug geschoben und diesem entnommen werden können. Bestattungstransporter, mit denen der Verstorbene zum Ort der Aufbahrung und von dort zur Beisetzung transportiert wird, sind dagegen häufig mit zwei Böden ausgestattet, sodass diese Fahrzeuge vier Särge aufnehmen. Mit Hilfe von Antrieben kann der obere Boden in der Höhe verstellt werden, damit die Särge möglichst leicht in den Laderaum geschoben werden können.
Compact Rail für den Sonderfahrzeugbau
Dank Linearführungen kann der im Sonderfahrzeug verbaute Boden bzw. die Böden, auf dem sich die Särge befinden, hinein- und hinausgeschoben werden. Damit dies möglichst einfach und ergonomisch vonstatten geht, hat sich das niederländische Unternehmen für die Compact Rail von Rollon entschieden. Diese kann besonders viel Gewicht tragen. Ein weiterer Vorteil ist, das die Linearführungen nahezu geräuschlos funktionieren, was vor allem im Beisein von Trauernden von Vorteil ist.
Kompakte, robuste und geräuscharme Linearführungen
Die Führungsschienen aus kaltgezogenem Kohlenstoffstahl bestehen aus Rollenläufern mit Radiallagern, die auf den innenliegenden, induktiv gehärteten und geschliffenen Laufbahnen eines C-Profils laufen. Die Serie besteht aus drei Produktreihen: der Festlagerschiene, der Loslagerschiene und der Kompensationsschiene. Alle Produkte sind mit verzinkter Oberfläche, alternativ aber auch mit vernickelter Oberfläche erhältlich.
Zu den wichtigsten Eigenschaften der Compact-Rail-Familie zählen ihre kompakte Bauweise, die korrosionsbeständige Oberfläche und ihre Schmutzunempfindlich durch die innenliegenden Laufbahnen. Mit der TR-Schiene bietet Rollon zudem eine Sonderausführung, die auch am Schienenrücken und einer Seitenfläche geschliffen ist. Weiterhin sind die Führungsschienen in zwei Ebenen selbstausrichtend und wesentlich geräuschärmer als Kugelumlaufsysteme. Zusätzliche Benefits der Laufrollenführungen sind die hohen Verfahrgeschwindigkeiten, der große Temperaturbereich und das einfache Einstellen des Läufers in der Führungsschiene.
Möchten Sie mehr über die Linearführungen der Rollon Compact Rail und ihre Einsatzmöglichkeiten in Sonderfahrzeugen erfahren?