In der Luftfahrt zählt jedes Gramm, denn weniger Gewicht bedeutet weniger Treibstoff und damit geringere Kosten. Gerade beim Interior Design des Flugzeugs, wo viele Teile hundert- oder tausendfach eingebaut werden, lässt sich mit dem richtigen Design viel herausholen. Bei Optik, Komfort und Sicherheit gibt es dagegen keine Kompromisse: Teleskopschienen und Linearführungen für Sitze, Klapptische oder verstellbare Einrichtungselemente müssen den Fluggästen vom ersten bis zum letzten Tag reibungslos und unauffällig dienen.
Der Flugzeugbau stellt hohe Anforderungen an die Lineartechnik
Lineare Bewegungssysteme für die Flugzeuginnenausstattung müssen den Spagat zwischen minimalem Gewicht und maximaler Leistung zuverlässig meistern. Gefordert sind robuste, langlebige Komponenten, die trotz höchster Sicherheitsansprüche und beengtem Bauraum optimalen Komfort für Passagier und Crew bieten. Gewichtsreduzierte Konstruktionen mit kompakten Abmessungen, guter Ergonomie sowie einem reibungslosen und leisen Betrieb sind daher das A und O. Um die durch Wartung verursachten Ausfallzeiten des Flugzeugs zu miniminieren, sollte die Lineartechnik darüber hinaus besonders wartungsarm sein.
Eigenschaften, die Lineartechnik für den Einsatz in Flugzeugen benötigt:
- Geringstmögliches Gewicht
- Kompromisslose Stabilität
- Lange Haltbarkeit
- Minimaler Wartungsbedarf
- Dauerhafter Komfort

Breites Einsatzspektrum in Flugzeugkabinen
Die Aufgaben, die Teleskopschienen und Linearführungen in Flugzeugkabinen erfüllen, sind äußerst vielfältig und reichen von Sitz- und Tischverstellungen über Kopf- und Fußstützen bis hin zu Raumtrennern und mobilen Wänden. Kurz gesagt: Wo immer etwas verstellt, verschoben oder ausgezogen werden muss, ist Lineartechnik im Einsatz.
Anwendungen:
- Sitz- und Tischverstellungen
- Armlehnenverstellungen
- Kopf- und Fußstützen
- Auszüge für Müllverdichter und Küchenmodule
- Raumtrenner und mobile Wände
- Schiebetüren
- Verstellbare Klapptische
- Schiebetische

Rollon: 100 % maßgeschneidert für den Flugzeugbau
Die Luftfahrbranche ist ein sehr anspruchsvoller Sektor, der zuverlässige und spezielle Lösungen fordert. Gut, wer einen starken Lineartechnikpartner wie Rollon an seiner Seite hat. Die Rollon-Ingenieure entwickeln gewichtsoptimierte, maßgeschneiderte Teleskopschienen und Linearführungen für jeden Einsatzzweck im Flugzeuginneren und schaffen genau auf die Kundenanforderungen zugeschnittene Lösungen – seien es kundenspezifische Systemlösungen oder komplett neu entwickelte Produkte. Rollon ist zudem nach EN 9100 zertifiziert und erfüllt damit höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Über eine besondere Expertise verfügt Rollon im Bereich Flugzeugsitze. Seit Jahren arbeitet der Lineartechnikspezialist mit führenden Herstellern von Flugzeugsitzen zusammen und kennt die Bedürfnisse seiner Kunden und der Passagiere genau.
Vorteile der Rollon-Lineartechnik für den Flugzeugbau:
- Aluminiumleichtbau
- Ästhetisch und ergonomisch ansprechend
- Leichte und ruhige Laufeigenschaften
- Kosteneffizient
- Gehärtete und geschliffene Laufbahnen
- Exzellente Selbstausrichtung
- Stabile und langlebige Komponenten
- Gewichtsoptimierte Konstruktionen aus Aluminium und Stahl
- Wartungsfreiheit
- Aircraft Seating Expertise
- Zertifizierung nach EN 9100
Möchten Sie mehr über die Luftfahrt-Expertise von Rollon erfahren
oder haben Sie Fragen zu einer konkreten Anwendung?