Viele Anwendungen in Nutzfahrzeugen wären ohne Lineartechnik undenkbar: Sie ermöglicht die Sitzverstellung in Baggern und Walzen, erleichtert die Handhabung von Patiententragen in Krankenwagen oder sorgt für den schnellen Zugriff von Feuerwehrleuten auf ihr Material. Für die Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen für alle Arten hochspezialisierter Fahrzeuge, den behindertengerechten Fahrzeugumbau oder den Einsatz in unkonventionellen Umgebungen müssen alle mechanischen Bauteile sorgfältig ausgewählt werden. Das trifft insbesondere auf bewegte Teile wie Teleskopauszüge und Linearführungen zu.
Anforderungen an die Lineartechnik im Bereich Fahrzeugtechnik
Lineartechnik in der Fahrzeugtechnik muss je nach Einsatzbereich unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Zu den zentralen Anforderungen gehören Belastbarkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit. Auch eine kompakte Bauweise ist von Vorteil, denn in Fahrzeugen steht in der Regel nur begrenzter Bauraum zu Verfügung.
Bei Sonderfahrzeugen wie Krankenwagen, Nutzfahrzeugen, Feuerwehrfahrzeugen, zusammenschiebbaren Anhängern oder dem behindertengerechten Fahrzeugumbau müssen die eingesetzten Teleskopschienen und Linearführungen Stößen und Vibrationen widerstehen. Daneben müssen sie auch dann effizient arbeiten, wenn sie korrosiven Umgebungsbedingungen, Verunreinigungen, Schmutz oder Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Auch Baufahrzeuge benötigen für Sitzverstellungen oder verschiebbare Bedienpulte aufgrund der meist rauen und widrigen Umgebungsbedingungen besonders schmutzunempfindliche Lineareinheiten.
Wichtige Eigenschaften von Lineartechnik für die Fahrzeugtechnik:
- Kompakte Bauweise
- Hohe Tragfähigkeit
- Lange Lebensdauer
- Leichter und ruhiger Lauf
- Steifigkeit
- Funktionssicherheit
- Korrosionsbeständige Oberflächen
- Ausgleich von Fehlausrichtungen
- Große Belastbarkeit
- Hohe Präzision

Maßgeschneiderte Lineartechniklösungen sind das A und O
Das Anwendungsspektrum im Bereich Fahrzeugtechnik ist dabei so individuell wie die Anforderungen an die Lineartechnik und reicht von Rollstuhlrampen an Transportern über verschiebbare Theken oder ausziehbare Schubladen von Verkaufswagen bis hin zu Auflieger- und Plattformauszügen an LKW oder die Schlauch-Handhabung an Tanklastwagen. Maßgeschneiderte lineartechnische Lösungen, die den hohen Anforderungen an Belastbarkeit, Funktionssicherheit und Langlebigkeit zu 100 Prozent gerecht werden, sind dabei das A und O. Zuverlässige Komponenten garantieren maximale Effizienz im Einsatz und erleichtern die Arbeit erheblich.
Einsatzbereiche im Sonderfahrzeugbau:
- Krankenwagen
- Feuerwehrfahrzeuge
- Behindertengerechter Fahrzeugumbau
- Nutzfahrzeuge
- Zusammenschiebbare Anhänger
- Baufahrzeuge
- Verkaufswagen
- Tanklastwagen
- Bestattungswagen
- Expeditionsfahrzeuge

Teleskopschienen: Wenn’s um Auszüge geht
Vor allem Teleskopschienen sind im Bereich Fahrzeugtechnik zu finden. Sie sind vielseitig einsetzbar, ermöglichen das Ein- und Ausziehen bzw. Öffnen und Schließen von Komponenten jeglicher Art und gewährleisten so eine optimale Raumausnutzung in Sonderfahrzeugen. Teleskopschienen gibt es als Teil-, Voll- und Überauszug. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, sollten sie hochbelastbar, schlag- und vibrationsfest sowie selbstausrichtend sein. Darüber hinaus ist eine geringe Durchbiegung wichtig.
Anwendungsbeispiele für Teleskopschienen:
- Werkzeug-, Generatoren- und Notpumpen-Auszüge an Einsatzfahrzeugen
- Ausziehbare Podeste von Brandcontainern
- Auflieger- und Plattformauszüge an Trucks
- Türöffnungssysteme
- Tragen- und Tischauszüge sowie LED-Bildschirm-Verstellungen in Kranken- und Rettungswagen

Linearführungen für Verstellungen und Verschiebungen
Während Teleskopschienen in Auszugssystemen eingesetzt werden, ermöglichen Linearführungen Verstellungen und Verschiebungen. Neben einer möglichst reibungs- und verschleißfreien Bewegung sowie einem ruhigen Lauf ist in vielen Anwendungsfällen auch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gefordert. Verfügt die Lineartechnik über eine Lebensdauerschmierung, minimiert sich zudem der Wartungsaufwand – ideal für den Einsatz im Bereich Fahrzeugtechnik.
Anwendungsbeispiele für Linearführungen:
- Sitzverstellungen
- Verschiebbare Bedienpulte
- Schiebetüren
- Dachauszüge/Dacherweiterungen
- Öffnungssysteme für Motorabdeckhauben
Lineartechnik für Sonderfahrzeuge von Rollon
Ob Teleskopschienen oder Linearführungen: Rollon liefert äußerst robuste Lineartechnik für den Bereich Fahrzeugtechnik. Die kompakten Bewegungssysteme arbeiten auch unter harten Bedingungen zuverlässig und präzise – und sorgen für Mobilität auch auf engstem Raum.

Telescopic Rail: Auch ausgezogen extrem belastbar
Die Telescopic Rail umfasst hochbelastbare und biegesteife Teleskopschienen mit Kugelkäfigen. Die selbstausrichtenden Systeme sind hart im Nehmen und bewältigen mühelos die größten Lasten (bis zu 4.000 kg pro Schienenpaar). Dank der gehärteten Laufflächen verfügen die Teleskopführungen über optimale Laufeigenschaften mit hoher Lebensdauer. Auch bei maximaler Belastung in voll ausgefahrenem Zustand weisen sie nur eine geringe Durchbiegung auf und garantieren einen spielfreien Betrieb. Zudem sind sie schlag- und vibrationsresistent.

Ideal für raue Umgebungen: Compact Rail und X-Rail
Die Linearführungen der Compact Rail und der X-Rail sind schmutzunempfindlich und eignen sich deshalb besonders für den Einsatz in Sitzverstellungen oder verschiebbaren Bedienpulten in Baufahrzeugen. Da sie sehr kompakt sind, lassen sie sich problemlos auch in enge Bauräume integrieren. Die X-Rail ist prädestiniert für alle Anwendungen, bei denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verlangt wird. Sowohl die Compact Rail als auch die X-Rail gleichen durch die Kombination aus T- und U-Schienen Parallelitätsfehler der Montageoberfläche aus – die Compact Rail sogar in zwei Ebenen.
Möchten Sie mehr über die Einsatzmöglichkeitenvon Lineartechnik
im Bereich Fahrzeugtechnik erfahren?