ARTIKEL

Flugzeugbau: Teleskopschienen für die Pilotenkanzel

Teleskopschienen, Hegra Rail, Teleskopschienen Flugzeugbau

Flugzeugbau: Teleskopschienen für die Pilotenkanzel

9 Feb. 2023

Der Flugzeugbau ist ein sehr anspruchsvoller Sektor, der ein Höchstmaß an Leichtbau, Tragfähigkeit, Qualität und Ergonomie erfordert. Das gilt auch für die Lineartechnik. Gewichtsoptimierte Teleskopschienen, die gleichzeitig eine kompromisslose Stabilität und lange Haltbarkeit mitbringen, sind ein absolutes Muss. Ein norddeutscher Hersteller von Ultraleicht- und LSA-Flugzeugen (LSA = Light Sport Aircraft) setzt daher die Teleskopschienen der Rollon Hegra Rail ein. Die individuell angepassten Auszüge dienen zum Öffnen und Schließen der Pilotenkanzel und werden höchsten Ansprüchen gerecht.

Teleskopschienen für den Flugzeugbau 

Die durchsichtige Plexiglashaube der 1,16 m breiten Pilotenkanzel muss immer sicher und fest in ihrer Position bleiben und sich zum Ein- und Aussteigen auch im Notfall schnell und problemlos öffnen lassen. In den Flugzeugen des norddeutschen Herstellers werden deshalb wartungsfreie Teleskopschienen der Rollon-Gruppe zur Führung und Befestigung des beweglichen Teils der Plexiglashaube verwendet. Nur während des Ein- und Aussteigens wird die Haube voll aufgezogen und die beiden rechts und links an der Pilotenkanzel angebrachten Teleskopschienen werden maximal belastet. Beim Flug ist die Haube geschlossen und wird oben mittig arretiert. Im geschlossenen Zustand wird das System entsprechend kaum belastet.

Teleskopschienen für den Flugzeugbau


Geringes Gewicht und hohe Belastbarkeit

Die Teleskopschiene HTT aus der Produktfamilie Hegra Rail ist ein Teilauszug mit einem Hub von über 60 Prozent der geschlossenen Teleskoplänge. Sie besteht aus einer Führungsschiene und einer Läuferschiene, die von einem Kugelkäfig geführt wird. Eingesetzt wird die kleinste Baugröße 30 mit 15 mm Breite und 30 mm Höhe. Neben der leichten Aluminiumlegierung sorgen Bohrungen in der Führungsschiene und im Läufer für größtmögliche Gewichtsersparnis. Die Bohrungen wurden von den Rollon-Ingenieuren genau berechnet, sodass sich Tragzahl und Festigkeit der Teleskopschienen nicht verringern. Um bündig mit dem CFK-Haubenrahmen abzuschließen, wurde die 890 mm lange Teleskopschiene HTT030 am ausgezogenen Ende abgeschrägt ausgeführt.

Maßgeschneiderte Teleskopauszüge für individuelle Flugzeuge

Rollon setzt auf das Custom-Design aller Bauteile: Kleine und große individuelle Anpassungen der Teleskopschienen für das jeweilige Kundenprojekt sind die Spezialität des Unternehmens. Neben Gewicht und Stabilität sind dabei immer Langlebigkeit, Komfort und Ergonomie im Blick. Die Hegra Rail Teleskopführungen sind eine ausgezeichnete Lösung für den Flugzeugbau. Sie bieten leichte und ruhige Laufeigenschaften, sind kosteneffizient und verfügen über eine exzellente Selbstausrichtung. Für die Aviation-Branche und speziell das Flugzeuginterieur bietet Rollon eine Vielzahl individuell anpassbarer Teleskopschienen an.

Möchten Sie mehr über die Teleskopschienen der Hegra Rail und ihre Vorteile für den Flugzeugbau erfahren?

Laden Sie sich den Produktkatalog herunter!