Linearführungen, Compact Rail, Schleifmaschinen Linearführungssysteme
Schleifen ist in vielen Fällen der letzte Schritt im Bearbeitungsprozess eines Werkstücks. Das sogenannte Finishing sorgt bei Abzugshauben, Spültischen und Edelstahlverkleidungen von Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsanlagen für eine hohe Oberflächengüte. Gefordert ist Präzision im...
Linearführungen, Compact Rail, Lineareinheit staubgeschützt
In Umgebungen, in denen Papier verarbeitet wird, wird viel Staub freigesetzt. Für Maschinen stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Sind sie nicht entsprechend geschützt, können Staubpartikel eindringen und es kommt zu Verschmutzungen oder Verstopfungen. Im Worst Case droht der Stillstand....
Linearführungen, Compact Rail, prismatische Führungen, Prismatic Rail, Lineartechnik Wasserstrahlschneiden
Wasserstrahlschneidanlagen erfordern robuste Linearführungen, die auch korrosiven Einsatzbedingungen mit abrasivem Schmutz und Feuchtigkeit widerstehen. Ein österreichischer Hersteller von Wasserstrahlschneidanlagen und Sondermaschinen setzt daher auf Lineartechnik von Rollon.
Linearführungen, Actuator System Line, Compact Rail, Medizintechnik, Lineartechnik, Telescopic Rail, Mono Rail, X-Rail, Curviline
Bestandteil vieler Maschinen und Geräte im Gesundheitswesen ist Lineartechnik. Diese ist zwar für das menschliche Auge zunächst unsichtbar, aber von entscheidender Bedeutung für die Funktionalität, Effizienz und Zuverlässigkeit medizintechnischer Anwendungen. Damit trägt sie maßgeblich zu mehr...
Linearführungen, Compact Rail, Lineartechnik, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge
Wenn es um das Ein- und Ausladen von Särgen in ein Bestattungsfahrzeug geht, leisten Linearführungen gute Dienste. Für den Einsatz in den Sonderfahrzeugen sollten sie möglichst kompakt, robust und geräuscharm sein. Bis zu zwölf der Führungsschienen pro Bestattungswagen oder Bestattungstransporter...
Linearführungen, Compact Rail, Teleskopschienen, Lineartechnik, Telescopic Rail, X-Rail, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge
Viele Anwendungen in Nutzfahrzeugen wären ohne Lineartechnik undenkbar: Sie ermöglicht die Sitzverstellung in Baggern und Walzen, erleichtert die Handhabung von Patiententragen in Krankenwagen oder sorgt für den schnellen Zugriff von Feuerwehrleuten auf ihr Material. Für die Entwicklung von...
Linearführungen, Compact Rail, Profilschienenführungen
Wenn es um die Realisierung von linearen Bewegungen geht, greifen Konstrukteure meist instinktiv zu Profilschienenführungen. Dabei werden die besonderen Eigenschaften der Kugelumlaufsysteme oft gar nicht in vollem Umfang benötigt. Für viele Anwendungen gibt es hervorragende Alternativen, die nicht...
Linearführungen, Compact Rail, Verpackung, Profilschienen
Hersteller von Verpackungsanlagen, z.B. Kartonaufrichter, -verpacker und -versiegeler, Trayformer, Palettierer oder ähnliche Maschinen, entscheiden sich häufig für hochpräzise Profilschienenführungen. Diese Wahl erhöht jedoch oft die Komplexität und die Kosten der Anwendung: Verpackungsmaschinen...
Compact Rail, Lineartechnik, Palettiersysteme, Schmierung, Verschleiß
Die typischerweise in Verpackungsanlagen eingesetzten Palettiersysteme setzen die Elemente, aus denen sie bestehen, „unter Druck“: Anspruchsvolle Zyklen – teilweise rund um die Uhr – sind an der Tagesordnung und eine Herausforderung auch für die im System eingesetzten linearen Handhabungslösungen....
Compact Rail, Teleskopschienen, Medizintechnik, Bildgebung, Lineartechnik
Lineartechnik von Rollon sorgt für eine reibungs- und geräuscharme Bewegung von Patientenliegen in Anwendungen der medizinischen Bildgebung sowie von Achsen für Hilfsbewegungen. Präzise Bewegungen, Patientenkomfort und die sichere Handhabung schwerer Lasten sind die Vorteile der Lösungen.